Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Dişli deliklere kolayca takılıp sökülmelerini sağlayan bir merkezi ya da yandan çekme kulağına sahiptir.Depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve korozyona karşı korur.Patentli hızlı geçme tasarımıyla montajı kolaydır ve tapayı basit bir itmeyle yerine kilitler. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1055
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Çekiş Yönü | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4287 TL - 2,4287 TL | 2862000 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 6,1192 TL - 14,9922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Lateral
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 7,465 TL - 18,2894 TL | 7498 Stokta |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lateral
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 5,1624 TL - 5,1624 TL | 613800 Stokta |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 6,8762 TL - 6,8762 TL | 257450 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | 518500 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
| 2,2711 TL - 5,564 TL | 922960 Stokta |
0.646 in
16.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
Lateral
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
1
|
||
| 1,9661 TL - 4,817 TL | 5000 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lateral
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 2,7863 TL - 2,7863 TL | 1205640 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 768474 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
| 3,4802 TL - 8,5265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Lateral
|
|
1.35 in
34.3 mm
|
1
|
||
| 3,0806 TL - 7,5476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Lateral
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin