Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kablo Mühürleri Krank Kolları

 (5 Ürün grupları)


Emniyet Mühürleri

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı koruma sunar.Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Malzeme: Steel, PP, HIPS Renk: Orange, Yellow, Red, Green, Natural, White, Blue Seri Kodu: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Fixed Crank Handles

Kablo Mühürleri - Metal Gövde

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

Metal Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.

  • Çelik kablo yalnızca bir alet kullanarak çıkartılabilir.
  • 3,5mm ve üstü kablo çaplarında ISO17712:2023 ve C-TPAT ile uyumludur
Malzeme: PP Renk: Black, Blue, Red, Bronz Seri Kodu: SRH0017, SRAluLock

Kablo Mühürleri - Plastik Gövde

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.

  • Gelişmiş bir kilitleme mekanizması ve kurcalamayı gösteren özellikler.
  • Çok yüksek çekme direnci; 120 kg (1,5 mm çap) ve 150 kg (2,0 mm çap) seçenekleriyle.
Renk: Blue, Green, Red Seri Kodu: SRH0021

Retractable Crank Handles