Menü Arama

Kablo Mühürleri - Plastik Gövde

Stokta

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.

  • Gelişmiş bir kilitleme mekanizması ve kurcalamayı gösteren özellikler.
  • Çok yüksek çekme direnci; 120 kg (1,5 mm çap) ve 150 kg (2,0 mm çap) seçenekleriyle.
Renk: Blue, Green, Red Seri Kodu: SRH0021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk C D Pull Strength A B Satın Al
1222406 8784 Stokta
Kırmızı
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Red

1222406


Stok Seviyeleri
8784 Stokta
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Green

1222411


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Green

1222408


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Blue

1222410


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pull Strength
    150.0 kg-f