Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Self-centring Bonded Washers are commonly used where hydraulic fluids and pneumatic oils are prevalent. They are an ideal option for maintenance, repair and operation applications.
Bonded Washers are typically used with screws and bolts. The washer is made from steel and comes with a rubber O-ring seal that fits within the inside diameter of the washer. This washer and seal combination helps ensure a watertight assembly for your application.
Customers have the option to purchase a kit that contains a selection of size options that are suitable for BSP or Metric threads. This ensures quick and easy access to suitable sizes. Alternatively customers can purchase individual parts, in the thread type and specific size required.
Bu Sabit Pullar iç çaplarında çok sığ dişe sahip olduğundan sabit vida veya cıvataya bir kere geçirildikten sonra ayrılmaz.
Sabit vida ve pul takımının kurulumu;
1) Sabit vidayı pano deliğine yerleştirin.
2) Pulu vidanın dişli kısmını geçecek kadar geçirdiğinizde vidayı panoya tutturur.
Paslanmaz Çelikten mamul pullar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
External Tooth Lock Washers have been developed for locking screws, bolts and nuts in place, and offer ideal prevention for the loosening of PCB spacers caused by vibrations.The Tooth Lock Washer, also known as an Electrical Contact Washer, has tooth-like serrations on the external diameter that help the toothed washer prevent bolted joints from loosening, through the use of friction.
Our stainless steel toothed washers offer good corrosion and wear resistance. The zinc plated external tooth washer option, is ideal for applications where a high mechanical strength is needed. The lower material cost makes it an alternative to brass, when conductivity is not a critical issue.
Material: Stainless Steel, 304 Stainless Steel, SteelColour: Natural, WhiteDIN 85
Ortası Delik Pullar, kör tapalı deliklerdeki gazların hızlıca bırakılmasına yardımcı olan ortası delik cıvatalar ile birlikte kullanılır. Oluklu havalandırma özelliği sayesinde yüksek vakum sistemlerinde oluşan sızıntıları azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygındır.
Paslanmaz Çelik ortası delik pullar, ortası delik vidalarla kullanılarak vakum haznelerinde vakum oluşturma hızını ve performansını artırır.
Ortası delik pullar, endüstriyel makineler ve otomotiv bileşenlerinden yaygın olarak kullanılır
Sızdırmazlık pulları, güvenilir ve etkili bir sızdırmazlık çözümü olarak kullanılır. Tasarımı sayesinde iki yüzey arasında sıkı bir sızdırmazlık oluşturarak sıvı, gaz ve diğer kirleticilerin sızmasını önler.
Sızdırmazlık pullarında bulunan silikon O-halka, yüzeye oturmasını ve aralıkları ya da kusurları kapatmasını sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Yeniden kullanılabilir ve -75C ile +205C arası sıcaklıklara dayanıklıdır.
Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.
Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin