Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

RoHS

 (52 Ürün grupları)


Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler

Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.

  • IP65 rated
  • Finishes include; stainless steel, black powder coated or chrome plated.


Series Code :SR5530

Seri Kodu: SR5530

İtmeli Tapalar

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

  • / 3