Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(17 Ürün grupları)
Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.
Banjo Rakoru bağlantıları için tasarlanmış çeşitli koruma kapakları. Depolama ve taşıma sırasında harici kurulumu kapatır, kir girmesini önler.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, LDPE Renk: Yellow, Silver, Natural, Black, Grey, Beige, White, Brown, Green, Blue, Violet, Red, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SRF0068
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R 775 ile uyumludur. Malzeme: LDPE, PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1079
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE Renk: White, Black Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Black, White, Grey Seri Kodu: SR1628, SR1813
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE Renk: Black, White, Natural Seri Kodu: SR1520, SRF0069
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin