Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,826 TL - 3,826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.969 in
24.6 mm
|
Flat
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2
|
||
| 3,2771 TL - 3,641 TL | 185584 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 12448 Stokta |
1.008 in
25.6 mm
|
Flat
|
0.496 in
12.6 mm
|
Siyah
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | 522000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 29011 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 3200 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
Kubbeli
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
| 4,0529 TL - 4,5032 TL | 273872 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
3
|
||
| 7,5071 TL - 7,5071 TL | 6498 Stokta |
1.079 in
27.4 mm
|
Kubbeli
|
0.76 in
19.3 mm
|
Doğal renk
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 3,5631 TL - 3,5631 TL | 299079 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
Kubbeli
|
0.445 in
11.3 mm
|
Doğal renk
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2
|
||
| 16,0866 TL - 16,0866 TL | 95 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
Kubbeli
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.768 in
19.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
5
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 17500 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 6,2138 TL - 6,2138 TL | 206074 Stokta |
0.992 in
25.2 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 49950 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Flat
|
0.205 in
5.2 mm
|
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 10526757 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 3,8965 TL - 4,3296 TL | 160100 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 4,1861 TL - 4,6511 TL | 44536 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Doğal renk
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 3504 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Kubbeli
|
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 7150 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 12800 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin