Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,7701 Kč - 5,3001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
4,3572 Kč - 4,8414 Kč 100 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,8766 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,8626 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
3,4861 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč 3000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
3,088 Kč - 3,4311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
3,9742 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
17.5 mm
2,4881 Kč - 2,7647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč 5000 Skladem
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,8766 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,9598 Kč - 2,0842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
5,4941 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,2731 Kč - 2,2869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
5,5081 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018101

Cenové rozmezí
5,3001 Kč - 4,7701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018064

Cenové rozmezí
4,8414 Kč - 4,3572 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018538

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018507

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018569

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018583

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10017852

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018286

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018057

Cenové rozmezí
3,4311 Kč - 3,088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10017555

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 17.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018514

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10017760

Cenové rozmezí
2,7647 Kč - 2,4881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017777

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018095

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017920

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018491

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 17.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10017838

Cenové rozmezí
2,0842 Kč - 1,9598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017791

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018590

Cenové rozmezí
2,2869 Kč - 1,2731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017869

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm