Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
3,8904 Kč - 6,4702 Kč 500 Skladem
šestihran
polyamid
18.0 mm
14,5839 Kč - 24,107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
15.0 mm
12,3936 Kč - 20,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
10.0 mm
3,8904 Kč - 6,4702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
18.0 mm
5,9961 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
22.2 mm
14,5839 Kč - 24,107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
12.0 mm
4,4623 Kč - 7,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
25.0 mm
2,3654 Kč - 2,5139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
12.7 mm
19,6855 Kč - 24,4199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
40.0 mm
19,5362 Kč - 19,5362 Kč 500 Skladem
šestihran
polyamid
35.0 mm
12,7034 Kč - 20,9307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
5.0 mm
3,3327 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
5.0 mm
4,1554 Kč - 4,1554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
15.0 mm
5,3965 Kč - 8,8687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
35.0 mm
2,4297 Kč - 2,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
34.9 mm
2,3077 Kč - 2,4526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
15.9 mm
2,2039 Kč - 3,6459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
9.5 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč 550 Skladem
kulaté
polyamid
12.7 mm
5,9961 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
25.4 mm
20,0103 Kč - 20,0103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
25.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 18.0 mm polyamid

10156896

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M2.5 15.0 mm polyamid

10639665

Cenové rozmezí
24,107 Kč - 14,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 10.0 mm polyamid

10631959

Cenové rozmezí
20,4203 Kč - 12,3936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit 6.0 mm M3 18.0 mm polyamid

10157121

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Typ
    Male-Male Threaded Standoff
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm M4 22.2 mm polyamid

10001462

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 12.0 mm polyamid

10629529

Cenové rozmezí
24,107 Kč - 14,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 25.0 mm polyamid

10156919

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 12.7 mm polyamid

10001103

Cenové rozmezí
2,5139 Kč - 2,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M2.5 40.0 mm polyamid

10629345

Cenové rozmezí
24,4199 Kč - 19,6855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 35.0 mm polyamid

10157275

Cenové rozmezí
19,5362 Kč - 19,5362 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 5.0 mm polyamid

10370612

Cenové rozmezí
20,9307 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M2.5 5.0 mm polyamid

10156926

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M2.5 15.0 mm polyamid

10156889

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 35.0 mm polyamid

10157589

Cenové rozmezí
8,8687 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 34.9 mm polyamid

10001080

Cenové rozmezí
2,5823 Kč - 2,4297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    34.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 15.9 mm polyamid

10487426

Cenové rozmezí
2,4526 Kč - 2,3077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 9.5 mm polyamid

10638729

Cenové rozmezí
3,6459 Kč - 2,2039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm M4 12.7 mm polyamid

10001042

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm M4 25.4 mm polyamid

10001479

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 25.0 mm polyamid

10157541

Cenové rozmezí
20,0103 Kč - 20,0103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB