Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN průchodky kabelové - odlehčovací Šrouby M2

 (4 Počet produktových řad)


Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Šrouby s válcovou hlavou

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967