Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Aluminio

 (42 conjuntos de productos)


Abrazadera de conexión de dos vías

Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.

  • Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.
  • Disponible en gris o en negro.
  • Admite múltiples tamaños de orificios.
  • Disponible en dos materiales: aluminio y acero.
Material: Aluminio, Acero inoxidable Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Abrazadera de conexión de placa base

Las bases estructurales para abrazaderas de tubos están diseñadas para conexiones seguras y estables. Están disponibles en aluminio o acero. Son compatibles con varios tamaños de orificio, lo que permite adaptarse a diferentes aplicaciones.

  • Fabricada para sujetar tubos estructurales circulares o cuadrados en su sitio.
  • Muchos diámetros interiores para elegir.
  • Disponible en dos materiales: aluminio y acero.
Material: Aluminio, Acero Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Abrazaderas para cables - Montura adhesiva, aluminio, 2 brazos

Este clip para cables de aluminio ajustable tiene una base adhesiva para una instalación fácil y segura. Los brazos se flexionan alrededor de los haces para sujetarlos bien. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Asas - De plástico en forma de arco

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Asas - Metálicas en forma de U

Nuestra gama de asas de metal en forma de U están fabricadas con un tubo de forma redonda, cuadrada u ovalada en caso de necesitar más ergonomía. La gama ofrece una variedad de materiales y acabados para adaptarse a distintos entornos de aplicación y proporciona un atractivo estético al producto acabado. Los diferentes diseños de ángulos ofrecen una variedad de ángulos de tracción. Se puede optar por un montaje frontal o montaje trasero, en función de las necesidades.

Bala - Engrasador

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Bala - Simple

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Bisagra de posición fija cada 30 grados

Las bisagras de retención son bisagras de tensión que se desplazan cada 30, lo que permite a los paneles colocarse y conservarse sin componentes auxiliares. La tensión está predeterminada y no puede modificarse por los usuarios. Fabricadas en aluminio anodizado, están disponibles en una variedad de acabados para conferir un atractivo estético. Varios valores de tensión disponibles.

Bisagras continuas - Metal

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Brida de retención con tornillo del panel cautivo

La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención. La brida de retención se fija al panel combando la cabeza en un orificio avellanado.

El tornillo del panel cautivo solo tiene que roscarse a través de la brida y se retiene en el panel.

Las bridas están fabricadas en acero inoxidable, que ofrece una buena resistencia a la corrosión, o en aluminio, que tiene una buena conductividad térmica.

  • La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención.
  • Presenta una buena conductividad térmica.
  • Alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención.
  • Se rosca a través de la brida y se retiene en el panel.
Material: Acero inoxidable 303, Aluminio Código De La Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.

  • Ofrecen vidrio auténtico de alta estabilidad.
  • Con resistencia a los arañazos
  • La junta está alojada en una ranura, por lo que no puede perderse.
  • El diseño de la ranura impide la extrusión de la junta cuando se aprieta la mirilla.
Material: Aluminio Código De La Serie: SR6580

Carriles de guía lineal de aluminio

Estas guías de rieles lineales con pistas de rodadura son una forma de cojinete de movimiento lineal que permite un movimiento lineal preciso y exacto. Suelen estar compuestas de un riel de base, un bloque deslizante y componentes rodantes. Los componentes rodantes se mueven sobre el riel de base endurecido y el bloque deslizante contiene los elementos rodantes y se acopla al componente móvil.

Estos rieles se utilizan en aplicaciones que requieren gran precisión, fricción baja y movimientos suaves. Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.

En general, los carros se colocan en los carriles de manera individual. Para colocar el carro en los carriles, llévelo hacia los rieles y deslícelo sobre el riel. Se utiliza mucho en aplicaciones industriales que deben soportar cargas elevadas y requieren precisión, como dispositivos médicos, equipos de producción de semiconductores y equipos de automatización industrial.

  • Permite un movimiento lineal preciso y exacto.
  • Compuestas de un riel de base, un bloque deslizante y componentes rodantes.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Carros Quadro

Estos carros Quadro están cerrados y presentan soportes de bola lineales con autoalineación, dos juntas integradas y un orificio de lubricación. Logran un movimiento lineal preciso y eficiente en aplicaciones con cargas pesadas.

Incluye cuatro pasamuros de bola lineales, que mejoran la estabilidad y la capacidad de carga. Distribuye la carga uniformemente a lo largo del carro, lo que minimiza la desviación y maximiza la rigidez, disminuyendo el peligro de vibración y proporcionando un rendimiento fiable incluso en aplicaciones que requieren una velocidad elevada.

Puede soportar temperaturas de entre 20 C y +80 C. Sin embargo, al sustituir los retenedores de bola, las placas de los extremos y las juntas, puede tolerar temperaturas de hasta +120 C. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.

  • Logre un movimiento lineal preciso y eficiente en aplicaciones con cargas pesadas.
  • Incluye cuatro pasamuros de bola lineales, que mejoran la estabilidad y la capacidad de carga.
  • Puede soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1759, SRL1758

Carros de acero inoxidable sin brida

Estos carros de acero inoxidable sin brida son un tipo de guía lineal que resulta especialmente útil para cargas pesadas en una variedad de aplicaciones en las que guían y apoyan el movimiento lineal. Sus rieles están fabricados en aluminio contorneado con dos ejes de acero inoxidable endurecido presionados para servir de pistas de rodadura de las bolas del bloque deslizante.

Debido a su baja fricción, el diseño sin bridas proporciona una mayor superficie de contacto con la guía lineal, lo que garantiza mayor estabilidad y precisión en el movimiento. La ausencia de bridas también permite mayor flexibilidad en cuanto a espacio y ubicación. Los retenedores de bola en los carros permiten un paralelismo mucho mayor y compensaciones de altura de la base de montaje, lo que permite una desalineación considerable y que los carros se puedan extraer del riel sin perder las bolas.

Su estructura es muy resistente a la corrosión, por lo que es perfecto para usar en zonas con humedad, productos químicos o temperaturas extremas. Puede soportar temperaturas de entre -20 C to +120 C. Se puede utilizar en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen maquinaria, aeroespacial, tecnología de manipulación, cajas para máquinas, medicina, alimentación, etc.

  • Su diseño sin bridas permite una integración e instalación compacta y sencilla en los sistemas existentes.
  • Reduce el peso, soporta las cargas y facilita el movimiento.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +120 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1753

Carros de aluminio sin brida

Estos carros de aluminio sin brida son un tipo de guía lineal que resulta especialmente eficaz para cargas pesadas en una variedad de aplicaciones en las que guían y apoyan el movimiento lineal. Sus rieles están fabricados en aluminio contorneado con dos ejes de acero inoxidable endurecido presionados para actuar como pistas de rodadura de las bolas del bloque deslizante.

El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta cuando se compara con los carros con bridas, pero el componente móvil de la aplicación solo se puede montar en la parte superior del carro.

Como es más ligero y más resistente a la corrosión que el acero, se puede utilizar en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen el sector aeroespacial, maquinaria, tecnología de manipulación, cajas para máquinas, medicina, alimentación, etc.

  • El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta cuando se compara con los carros con bridas.
  • Es más ligero y más resistente a la corrosión que el acero.
  • Es eficaz para cargas pesadas en una variedad de aplicaciones en las que guían y apoyan el movimiento lineal.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1018U

Carros lineales - Cerrados

Estos carros lineales con bridas se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles. La carcasa ofrece una solución sencilla al montar este carro en la pieza móvil en la aplicación.

La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso mientras que las bolas de acero endurecido dentro del pasamuros soportan las cargas y facilitan el movimiento. Solo se pueden utilizar en ejes lineales de acero endurecido.

Puede soportar temperaturas de 20 C a +80 C. Sin embargo, los retenedores de bola de acero se pueden proporcionar para aplicaciones de temperaturas más elevadas de hasta +120 C sin sellado en los extremos. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.

  • Se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles.
  • Puede soportar temperaturas de entre 20 C y +80 C.
  • Reduce el peso, soporta las cargas y facilita el movimiento.
Código De La Serie: SRL1751, SRL1750

Carros lineales con bridas

Estos carros lineales con bridas se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles. Incluye un pasamuros lineal de acero dentro de una carcasa de aluminio con bridas que proporciona una superficie extensa para su montaje.

La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso mientras que las bolas de acero endurecido dentro del pasamuros soportan las cargas y facilitan el movimiento. Solo se pueden utilizar en ejes lineales de acero endurecido.

Los carros de rodamiento abiertos solo se pueden utilizar con rieles de soporte del eje. Puede soportar temperaturas de 20 C a +80 C. Sin embargo, los retenedores de bola de acero se pueden proporcionar para aplicaciones de temperaturas más elevadas de hasta +120 C sin sellado en los extremos. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.

  • Incluye un pasamuros lineal de acero dentro de una carcasa de aluminio con bridas que proporciona una superficie extensa para su montaje.
  • Puede soportar temperaturas de entre 20 C y +80 C.
  • Reduce el peso, soporta las cargas y facilita el movimiento.
Código De La Serie: SRL1756, SRL1755

Clips P

Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.

Código De La Serie: SR1109

Clips P de montaje atornillado

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Clips para cables de brazo abierto

Clips para cables de un brazo flexibles para sujetar fácilmente los cables, sin dejar de hacerlos accesibles si es necesario. Disponible con o sin revestimiento de vinilo.

Conectores de abrazadera giratorios

La abrazadera para tubos estructurales de aluminio tiene una acción giratoria. Disponible en varios tamaños de orificio.

  • Fabricados para sujetar tubos estructurales circulares girando hasta el ángulo necesario para la aplicación.
  • Muchos diámetros interiores para elegir.
  • Disponibles en diseño "giratorio a plato base" y "giratorio a giratorio".
Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Conteras para tubos roscadas cuadradas

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.

  • Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.
  • Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.
  • El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda
Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Conteras roscadas redondas

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Ejes de aluminio

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

  • de 2