Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(133 Types de produit)
Dragonne pour connecter et attacher deux composants séparés. Elle est dotée d'une boucle de fixation à une extrémité et d'un orifice de fixation sur l'autre pour permettre une pose fiable.
La dragonne peut s'adapter à une large variété d'applications, y compris les câbles et capes anti-poussière, les caches et couvercles. Les doubles orifices de fixation sur la boucle permettent de réduire le risque de défaillance pour les applications à intensif. Pour les applications à usage intensif, attacher simplement la boucle en la passant par les deux orifices de fixation pour une installation sûre.
La matière est très flexible et peut s'étirer jusqu'à trois fois sa taille nominale.
Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent
Séries: SR1604, SR1603
Les boutons avec vis à oreilles à tête en T peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et la tête en T délivre une force supplémentaire lors du serrage.
Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Séries: SR6127
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.
Ces capuchons protègent les vis à tête cruciforme exposées de la pénétration de la poussière et de la saleté. Ils sont faciles à installer en les tapotant simplement. Peuvent être utilisés pour les boîtiers électriques et l'appareillage de commutation.
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.
La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.
Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.
Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.
Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.
Séries: SR1388
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Les capes pour graisseur sont conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants. Notre gamme propose une sélection de capes dotées ou non d’une languette, pour faciliter le retrait. La conception de la cape offre un choix de têtes moletées ou non pour une prise facile. Ces capes pour graisseur peuvent également servir d’indicateur visuel pour vérifier si le raccord a été lubrifié.
Elles constituent une solution économique qui est rapide et facile à installer et à retirer.
Utilisées dans les applications de fluides de transmission qui sont dotées de graisseurs.
LGP Caps have been developed in collaboration with the LPG sector to assist in avoiding harmful gas leaks. Provides a tight seal for cylinders, valves and fittings, even in harsh environments. Prevents pollutants from entering the applications. Marked with assembly and disassembly directions.
Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.
Nos bouchons pour raccords banjos en PEBD naturel conviennent parfaitement pour empêcher toute pénétration de saletés et d'humidité. Sont adaptés aux raccords banjos DIN 7642 B/E. Disponible avec ou sans languette.
Séries: SR1016
Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.
Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.
Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.
Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.
Cape de protection pour couvrir les trous dans les tuyaux, tubes et autres piquets. Ces capes pour piquet de clôture protègent l'application contre les dommages et la pénétration de saletés. Elles sont fabriquées en PE haute densité blanc.
Séries: SRF0011
Une cape pratique dotée d’une conception cruciforme qui est couramment utilisée à l’extrémité des cannes de jardin, des tiges métalliques et autres applications de ce genre.
Leur principale fonction est de protéger l’application des dommages et de la pénétration de contaminants étrangers, ainsi que d’offrir une protection contre les intempéries.
Elles servent également de protection en coiffant les extrémités coupantes exposées des cannes et tiges avec lesquelles les utilisateurs pourraient entrer en contact, évitant ainsi les blessures accidentelles.
Matière : polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : vert ou jaune
Séries: SR1203
Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Les bouchons de sûreté pour protecteur de bride fixent solidement les disques de protection intégrale (vendus séparément) à la surface d’une bride.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer