Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
2,957 € - 5,6293 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con piastra fissa
55.0 kg
63,6723 € - 157,6801 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
600.0 kg
18,419 € - 36,5037 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
180.0 kg
72,5571 € - 213,3353 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
611.8 kg
154,1648 € - 453,1925 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Ruota girevole con piastra
12,1458 € - 23,0107 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
70.0 kg
10,6949 € - 20,2831 € 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
50.0 kg
13,7763 € - 27,3053 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
60.0 kg
22,2742 € - 44,1353 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
140.0 kg
31,5459 € - 59,7756 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180.0 mm
Ruota girevole con piastra
180.0 kg
8,7604 € - 16,6269 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
80.0 kg
14,3428 € - 27,1892 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
50.0 kg
66,2976 € - 129,04 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
300.0 kg
11,524 € - 11,524 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
100.0 kg
10,0731 € - 10,0731 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
70.0 kg
7,3229 € - 31,1355 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
27,2486 € - 30,2747 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
13,6105 € - 13,6105 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
100.0 kg
34,9451 € - 38,8417 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
7,4384 € - 31,1355 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
  • di 8
Ruota con piastra fissa 50.0 mm 18.0 mm Bianco

10269152

Fascia di prezzo
5,6293 € - 2,957 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 200.0 mm 60.0 mm Bianco

10292754

Fascia di prezzo
157,6801 € - 63,6723 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 40.0 mm Bianco

10396568

Fascia di prezzo
36,5037 € - 18,419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 150.0 mm 611.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208861

Fascia di prezzo
213,3353 € - 72,5571 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 45.0 mm 611.8 kg Foro per vite 132.0 mm Anello marrone/rosso

10208939

Fascia di prezzo
453,1925 € - 154,1648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite Nero

10270059

Fascia di prezzo
23,0107 € - 12,1458 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite Nero

10270042

Fascia di prezzo
20,2831 € - 10,6949 €

Livelli di giacenza
52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    50.0 kg
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Codolo filettato Bianco

10283486

Fascia di prezzo
27,3053 € - 13,7763 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 150.0 mm 140.0 kg Foro per vite Nero

10294093

Fascia di prezzo
44,1353 € - 22,2742 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    140.0 kg
Rotella 180.0 mm 180.0 kg Foro per vite Nero

10270080

Fascia di prezzo
59,7756 € - 31,5459 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    180.0 kg
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 27.0 mm Bianco

10269190

Fascia di prezzo
16,6269 € - 8,7604 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite

10270103

Fascia di prezzo
27,1892 € - 14,3428 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Rotella 125.0 mm 300.0 kg Foro per vite Rosso

10278178

Fascia di prezzo
129,04 € - 66,2976 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PU
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 37.5 mm Nero

10269824

Fascia di prezzo
11,524 € - 11,524 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite Nero

10269879

Fascia di prezzo
10,0731 € - 10,0731 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm (DIA) Plastica

10276334

Fascia di prezzo
31,1355 € - 7,3229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 200.0 mm 170.0 kg Foro per vite 129.0 mm Nero

10269916

Fascia di prezzo
30,2747 € - 27,2486 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Gomma
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Foro per vite Nero

10269886

Fascia di prezzo
13,6105 € - 13,6105 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Gomma
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 200.0 mm 205.0 kg Foro per vite 129.0 mm Nero

10269978

Fascia di prezzo
38,8417 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm (DIA) Plastica

10276327

Fascia di prezzo
31,1355 € - 7,4384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone