Menu Ricerca

Abbiamo trovato 66 tipi di prodotto per

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Componenti di bloccaggio


Perni per accessori di fissaggio a scatto

Questi perni sono utilizzati insieme agli elementi di fissaggio a scatto e agli agganci a sfera. Sono utilizzati per fornire soluzioni di serraggio efficienti, affidabili e sicure.

Sono la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la sostituzione o la configurazione rapida e ricorrente di strumenti. Utilizzabili in applicazioni diverse, dai processi di imbottigliamento alle coperture per macchinari, sostituzione di pignoni e cinghie di trasmissione. Grazie al sistema a scatto con aggancio a sfera viene garantito un contatto superficiale completo e si ottiene la massima resistenza del perno.

Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.

  • Utilizzati per fornire soluzioni di serraggio efficienti, affidabili e sicure.
  • Sono la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la sostituzione o la configurazione rapida e ricorrente di strumenti.
  • Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33950, SR33930, SR33923

Piastra di bloccaggio - morsetti girevoli

I morsetti girevoli con presa di bloccaggio utilizzano un metodo di bloccaggio a rotazione che garantisce una connessione solida e salda, consentendo al contempo un rapido innesto e disinnesto quando necessario.

Il ricettacolo di bloccaggio è un punto di ancoraggio, mentre il morsetto girevole esercita una pressione costante per mantenere i componenti saldamente in posizione. Ciò riduce la possibilità di smontaggio involontario.

Il meccanismo del morsetto girevole è utile quando sono necessari ripetuti montaggi e smontaggi, senza compromettere la sicurezza.

  • Comunemente utilizzato nei settori automobilistico, elettronico e dei macchinari pesanti per trattenere pannelli, porte di accesso, armadi per apparecchiature e collegamenti strutturali.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33966

Piastre di bloccaggio

Queste piastre di bloccaggio per morsetti a camma a spirale sono progettate con superfici lavorate con precisione e una struttura resistente per garantire una presa salda sul pezzo durante il serraggio, evitandone la deformazione.

Hanno una superficie piatta e dura con un lato piegato e un foro di montaggio perfettamente realizzato al centro che si allinea con il punto di montaggio del morsetto. La piastra di bloccaggio e i morsetti a camma a spirale lavorano insieme per offrire una soluzione di serraggio affidabile e ripetibile, garantendo risultati coerenti e precisi in varie applicazioni.

Il loro design rende l'installazione rapida e semplice e vengono utilizzate nei processi di lavorazione, lavorazione del legno e assemblaggio.

  • Hanno una superficie piatta e dura con un lato piegato e un foro di montaggio al centro che si allinea con il punto di montaggio del morsetto.
  • Offrono una soluzione di serraggio affidabile e ripetibile, garantendo risultati coerenti e precisi.
  • Utilizzate nei processi di lavorazione, lavorazione del legno e assemblaggio.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SR12108

Piastre graduate

Le piastre graduate sono utilizzate per posizionare in modo ripetuto e preciso i morsetti scorrevoli lungo guide lineari o alberi. Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio stile di montaggio. Da una parte troviamo le piastre graduate singole e dall'altra le piastre graduate doppie, entrambe con il proprio tipo di montaggio. Il tipo con montaggio a vite con fori pronti o con montaggio adesivo presentano un'indicazione del punto del foro per la vite, non forato.

Presentano una scala graduata o un motivo a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per dare agli utilizzatori un'indicazione. Sono durevoli e resistenti all'usura.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.

  • Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio modello di montaggio.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Presentano una scala graduata o un motivo a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per dare agli utilizzatori un'indicazione.
Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Codice Serie: SR33977, SR33975, SR33976

Piastre montanti

Le piastre montanti sono componenti meccanici impiegati insieme alle chiusure a scorrimento per sollevare e sostenere altri oggetti o componenti. La gamma comprende due tipologie: rettangolare e quadrata.

Sono impiegate per aumentare l'altezza della superficie di blocco, aumentando l'accessibilità e semplificandone l'utilizzo. Resistono alla corrosione garantendo prestazioni di lunga durata anche nei contesti più difficili e restano in posizione senza muoversi o scorrere durante l'uso.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.

  • Sono disponibili due tipologie: rettangolare e quadrata.
  • Sono impiegate per aumentare l'altezza della superficie di blocco, aumentando l'accessibilità e semplificandone l'utilizzo.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SR33971, SR33974

Pin di espansione XYZ - a pressione

Questi perni di espansione XYZ, noti anche come perni a pressione, sono caratterizzati da un design unico che consente un posizionamento esatto e la ripetibilità, fornendo al contempo forti pressioni di tenuta per fissare i pezzi su un diametro interno.

La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per ottimizzare il contatto con la linea nel foro di montaggio, garantendo al contempo uno spazio adeguato durante il caricamento e lo scaricamento del pezzo. Inoltre, la funzione di montaggio a pressione mantiene i perni in posizione anche se sottoposti a vibrazioni o sollecitazioni dinamiche.

Sono facili da installare inserendoli in un'apertura precisa con un foro filettato al centro per accogliere una vite conica; una volta in posizione, si espandono per formare un accoppiamento serrato e sicuro. Offrono una soluzione a basso costo per le pietre tombali, le operazioni con getto d'acqua, le piastre di fissaggio e a griglia, e altre applicazioni nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.

  • La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per ottimizzare il contatto con la linea nel foro di montaggio.
  • La funzione di montaggio a pressione mantiene i perni in posizione anche se sottoposti a vibrazioni o sollecitazioni dinamiche.
  • Utilizzati nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SR12058

Pin di espansione XYZ - filettati

Questi perni di espansione XYZ, noti anche come elementi di fissaggio filettati a espansione, hanno un design unico che consente un posizionamento preciso e la ripetibilità, fornendo al contempo elevate pressioni di tenuta per fissare oggetti con un diametro interno.

La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per migliorare il contatto con la linea nel foro di montaggio, garantendo al contempo uno spazio adeguato durante il caricamento e lo scaricamento del pezzo. Inoltre, il design filettato consente di inserirli facilmente in fori preforati. Consentono di gestire l'estensione dei pin, ottenendo una soluzione sicura.

Vengono inseriti in un foro per un posizionamento preciso o in una bussola rinforzata per una maggiore robustezza e resistenza all'usura; una volta installati, si espandono per creare un accoppiamento serrato e sicuro. Offrono una soluzione a basso costo per le pietre tombali, le operazioni con getto d'acqua, le piastre di fissaggio e a griglia, e altre applicazioni nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.

  • Consente un posizionamento preciso e ripetibile, garantendo al contempo elevate pressioni di tenuta.
  • La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per migliorare il contatto con la linea nel foro di montaggio.
  • Utilizzati nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR12059

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR12031

Puntale per morsetti a ginocchiera

I puntali si avvitano sulla punta del pistone per l'utilizzo nei morsetti con azione a linea retta. Il pistone spinge in avanti fino a quando il puntale fissa saldamente il pezzo da lavorare. Questi componenti sono progettati per un fissaggio rapido in presenza di variazioni dimensionali e movimenti lunghi di apertura e chiusura.

Rondelle - alloggio sferico

Queste rondelle con alloggio sferico hanno una superficie leggermente convessa o concava. Utilizzate con dadi o bulloni per compensare il disallineamento tra le superfici di accoppiamento, mantenendo una connessione sicura e prevenendo danni agli elementi di fissaggio o ai componenti che bloccano.

Distribuiscono il carico e assicurano una distribuzione uniforme della pressione tra l'elemento di fissaggio e la superficie. Rispondendo alle imperfezioni della superficie, prevengono la concentrazione di sollecitazioni riducendo la probabilità di danni o guasti e garantendo la stabilità e l'affidabilità complessive dell'assemblaggio.

La migliore capacità di carico di queste rondelle le rende adatte ad applicazioni che comportano carichi pesanti o sollecitazioni dinamiche, offrendo maggiore resistenza e longevità all'assemblaggio. Di conseguenza, sono spesso speutilizzate per applicazioni nei macchinari, negli assemblaggi strutturali e nel settore automobilistico.

  • Utilizzate con dadi o bulloni per compensare il disallineamento tra le superfici di accoppiamento.
  • Evitano la concentrazione delle sollecitazioni riducendo la probabilità di danni o guasti.
  • Utilizzate per applicazioni nei macchinari, negli assemblaggi strutturali e nel settore automobilistico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR25100

Set ganasce morse

Questi set di ganasce morsa per morsetti per presa aggiuntiva sono un sistema semplice da avvitare che consente di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm. Migliorano il funzionamento delle morse tradizionali. Sono destinati a essere montati sulle ganasce di una morsa, offrendo una superficie di presa specifica per determinati scopi.

Ideali per piccoli lotti, applicazioni complesse o lavori di prototipizzazione in cui la creazione di un fissaggio sarebbe costosa. Vengono utilizzati in applicazioni gravose come la lavorazione dei metalli, dei materiali compositi e il bloccaggio di precisione e sono dotati di un fermo a ganasce.

  • Consentono di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm.
  • Da applicare alle ganasce di una morsa.
  • Utilizzati in applicazioni gravose come la lavorazione dei metalli o dei materiali compositi.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR12037, SR12035

Vite di pressione con piede snodato

Le viti di pressione con testa snodata sono ideali per il bloccaggio di aree ampie. Utilizzate questo prodotto alternativo quando la forza di serraggio deve essere distribuita su un'area e una superficie più ampia rispetto a quella coperta dalla vite fornita con il morsetto a ginocchiera.

Codice Serie: SR5457

Vite di pressione morbida

Le viti di pressione con pressore in neoprene a punta piatta rappresentano una scelta alternativa alla vite fornita con il morsetto a ginocchiera. La vite in acciaio è resistente mentre il pressore in neoprene a punta piatta riduce al minimo i segni che si possono creare su superfici delicate o lucide.

Viti di spinta - cuscinetto in plastica

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.

Quando la vite gira, il cuscinetto di plastica esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.

È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.

  • Offrono una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione.
  • Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
  • Utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR34160

Viti di spinta - cuscinetto ottone

Queste viti di spinta con cuscinetto di ottone sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.

Quando la vite gira, il cuscinetto di ottone esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.

È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.

  • Offrono una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione.
  • Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
  • Utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR34140

Viti ricambio morsetto

Queste viti di ricambio sono utilizzate per sostituire i morsetti di fissaggio eccentrici. Il loro design consente di trasmettere la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo l'allineamento e garantendo una regolazione senza soluzione di continuità.

La loro compatibilità consente una transizione agevole nella sostituzione di pinze vecchie o rotte, riducendo i tempi di inattività e assicurando una produttività continua. Si bloccano rapidamente e saldamente e sono progettate per un uso prolungato. Utilizzate nelle operazioni di lavorazione, saldatura e assemblaggio.

  • Trasmettono la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo l'allineamento.
  • Forniscono una transizione agevole quando si sostituiscono morsetti vecchi o rotti.
  • Utilizzate nelle operazioni di lavorazione, saldatura e assemblaggio.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile, Acciaio temprato Codice Serie: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

  • di 3