Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Le strisce porta prezzo si attaccano ai bordi degli scaffali per mostrare prezzi, dettagli e offerte. Queste strisce porta prezzo migliorano la visibilità delle informazioni sul prodotto nei punti vendita e promuovono la merce in modo organizzato.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
I raccordi per assemblaggio pannelli a 2 vie trattengono in modo sicuro pannelli espositivi o segnaletiche con dentellatura interna con angoli di 60 o 180 o come un connettore diritto. Il materiale trasparente si integra con gli espositori di qualsiasi colore per ottenere una finitura discreta.
Le reti di protezione sono comunemente utilizzate per i mobili, ma sono ideali anche per la protezione esterna di bombole di gas e altri oggetti di forma irregolare. La rete protegge le applicazioni dai danni durante il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio.
La rete viene fornita in un pratico cartone, che consente agli utenti di applicarla con facilità e velocità.
Le fascette autoaggrappanti sono provviste di un adesivo forte a elevata adesività iniziale. I prodotti sono disponibili su un liner in poliestere trasparente per una facile rimozione. Aderisce bene su materiale corrugato, truciolato, vetro, legno, metallo verniciato a polvere e plastica a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV) Materiale: 100% nylon con liner in pellicola in poliestere trasparente Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Espositori per punto vendita, campioni di libri, oggetti in esposizione, involucri, packaging, raccoglitori
I supporti orizzontali per materiale espositivo sono disponibili con o senza base adesiva per alloggiare in modo efficace gli stampati per il marketing e altri materiali espositivi. Il materiale trasparente è resistente e non interferisce con quanto viene mostrato.
I supporti per banner a sospensione possono essere spostati lungo la barra per adeguarsi al materiale stampato. Il potente magnete nella base si attacca saldamente alle scaffalature in metallo mentre il braccio regolabile può essere disposto in modo differente per offrire angolazioni personalizzate.
I reggipiani cilindrici con O-ring si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dei ripiani. Questi supporti sono ideali per ripiani in vetro, mentre l'O-ring attutisce gli urti.
I reggipiani a cilindro pieno si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione i ripiani di vetro.
I fermi per ripiano si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffa per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione scaffali in cartone.
I supporti spaziatori per targhe e cartelli creano uno spazio tra il muro e i materiali stampati montati per aggiungere dimensione a un espositore o alla segnaletica. Questi supporti spaziatori sono disponibili in metallo o in plastica per creare un accattivante effetto 3D.
I tappi con beccuccio in LDPE sono progettati per essere inseriti nei contenitori di prodotti liquidi. Sono dotati di un beccuccio rastremato e sono disponibili in numerose misure per adattarsi a contenitori di dimensioni diverse.
Il nostro tappo per detergenti in LDPE standard dispone di una clip attaccata al coperchio.
Le ventose a pressione sono flessibili e formano un fissaggio a compressione su un espositore. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.
Queste ventose utilizzano un automatico per affiggere il poster da esporre sulla loro parte sporgente. Queste ventose si fissano in modo semplice e sicuro su superfici piane e pulite.
Le ventose con foro sono ideali per far passare cordini, fili o spago a cui appendere i materiali espositivi. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.
Le ventose con gancio presentano un gancio in metallo o in plastica per appendere materiali espositivi. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.
Le ventose singole con scanalatura sono ideali per apperdervi cordini, fili o spago a cui attaccare stampati o per espositori autoreggenti. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.
Le ventose con sporgenza sono provviste di un bordino robusto per appendere cordini, fili o spago per espositori autoreggenti. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.
Le ventose doppie tengono saldamente, separano e ammortizzano due superfici parallele. Congiungono superfici piane e pulite, senza la necessità di un foro di montaggio o di altri elementi di fissaggio.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare