W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(69 Produkty)
Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.
Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.
Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.
Osłony śrub dwustronnych zapewniają ochronę rusztowań. Konstrukcja umożliwia dobre mocowanie na odsłoniętych śrubach zaciskowych rusztowań.Pomaga chronić przed zużyciem wynikającym z wpływu warunków atmosferycznych i zmniejsza ryzyko powstania urazu.Dobre dopasowanie i trwałość. Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1048
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Do stosowania we wnętrzu skrzynek UPS, w których kable wysokiego napięcia przechodzą blisko metalowych łbów śrub.Zakrywają i chronią śruby imbusowe przed kurzem i brudem, zapewniając jednocześnie proste, estetyczne wykończenie.Do stosowania w urządzeniach, sprzętach elektrycznych i w motoryzacji. Materiał: Silikon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1628, SR1813
Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Służą do maskowania i zabezpieczania śrub z łbem przed kurzem, brudem i uszkodzeniami.Pomagają zmniejszyć hałas i drgania dzięki temu, że zapewniają bezpieczniejsze mocowanie.Stosowane w elektronice lub przemyśle meblarskim. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1805
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.
These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Zaprojektowane z myślą o ochronie odsłoniętych śrub z łbem krzyżowym przed kurzem i brudem.Łatwy montaż przez wciśnięcie ich w łeb śruby.Stosowane w szafach elektrycznych, rozdzielnicach i w przemyśle. Materiał: PE-HD, LDPE - PIR Kolor: Beżowy, Kość słoniowa, Biały, Tekowy, Jasnobrązowy, Ciemnobrązowy, Czarny Grupa SR: SR1806
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387
Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Wciskane odbojniki mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana stopka utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
Grupa SR: SR5807
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.
Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.
Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.
Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.
Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.
Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.
Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Używane w różnorodnych zastosowaniach.
Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Środkowy lub boczny uchwyt ułatwiający usunięcie zapewnia łatwy montaż i demontaż w przypadku otworów gwintowanych.Chronią przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.Dzięki opatentowanej konstrukcji montaż jest niezwykle prosty – wystarczy wcisnąć zatyczkę. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1055
Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.
Idealne rozwiązanie do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i wytwórczym.Precyzyjna konstrukcja zapewnia dokładne dopasowanie, zapobiegając wyciekom, drganiom oraz wnikaniu pyłu lub wilgoci. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1039
NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Zaślepki do złączek spełniają wymogi normy SAE J2044 - 12 dotyczące złączek do układów paliwowych. Zaślepki te chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń i potencjalnymi wyciekami cieczy.
Po zamocowaniu pierścieniowa wypustka zakrywa ściankę złączki; można też za nią pociągnąć, aby łatwo zdemontować zaślepkę.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować