Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

PVC Fixare prin împingere Filete Metric

 (10 Produse)


Bușoane de protecție cu laturi paralele

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Capace cu clapetă de tragere

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066

Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - rezistente la temperaturi ridicate

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.

  • Designul unic permite fiecărui capac în parte să se potrivească unei game vaste de diametre.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1072

Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capace cu flanșă pentru temperatură ridicată

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: Silicon Culoare: Galben, Gri, Transparent, Roz Cod Serie: SR5754

Capace de capăt rotunjite, din vinil

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Capace de conectare Quick Fit

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
  • They can be reused.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRQCF

Capace de mascare ușor detaşabile

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capace de protecție pentru știfturi la temperaturi ridicate

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE/TPV – PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1026

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380