Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fixare prin împingere Inserții și glisiere pentru tuburi dreptunghiulare

 (5 Produse)


Inserții de tub dreptunghiulare

Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.

Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.

  • Ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi și țevi dreptunghiulare.
  • Oferă un aspect îngrijit și ordonat.
  • Oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Material: ABS, LDPE, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550

Inserții de tub dreptunghiulare - Multifunctionale PCR

Dreptunghiulare Inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILRPCR

Inserții de tub dreptunghiulare - Ușoare

Inserțiile pentru tuburi dreptunghiulare ușoare sunt concepute pentru aplicații ușoare, pentru tuburi dreptunghiulare și țevi. Designul cu nervuri asigură o inserție ușoară și o fixare sigură. Protejează suprafețele și împiedică pătrunderea murdăriei și a contaminanților în tub sau țeavă.Inserțiile și glisoarele dreptunghiulare sunt ideale pentru aplicații pentru tuburi și țevi dreptunghiulare ușoare.

  • Oferă un aspect curat și ordonat.
  • Oferă protecția suprafeței și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1552

Inserții dreptunghiulare placate cu crom

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Inserțiile rectangulare sunt aplicate într-o varietate de aplicații tubulare.
  • Oferă un aspect ordonat și aranjat.
Material: ABS, PE Culoare: Argintiu, Negru Cod Serie: SR5721, SR1553

Inserții orizontale pentru tuburi dreptunghiulare

Inserțiile orizontale se potrivesc la capetele tuburilor dreptunghiulare și sunt ideale pentru fixarea picioarelor de nivelare sau a roților. Sunt disponibile patru tipuri, fiecare cu diferite configurații de îmbinare. Tipul 1 are un nivel și două direcții, tipul 2 include un nivel, două direcții și un fir superior, tipul 3 are un nivel, două direcții și un fir inferior, iar tipul 4 are un nivel, două direcții și două fire.Inserțiile pentru tuburi sunt disponibile cu diferite caracteristici. Introduse la capătul tuburilor, sunt ideale pentru atașarea picioarelor de nivelare sau a roților.

  • Proiectate pentru a fi introduse în tuburi dreptunghiulare și pentru a oferi un finisaj îngrijit și ordonat.
  • Patru configurații de îmbinare din care să alegeți.
Material: Nailon Culoare: Negru Cod Serie: SR1421