Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(165 Produse)
Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Ferulețele Square Feet sunt destinate să adauge stabilitate, protecție a podelei și un aspect lustruit echipamentelor. Acoperă marginile ascuțite ale tuburilor și picioarele pătrate, oferindu-le rezistență la impact și uzură. Acestea sunt adaptabile, permițând o aplicare ușoară.Este utilizat pentru a preveni deteriorarea capetelor tuburilor, umezelii, murdăriei sau prafului.Este conceput pentru finisare sau protecție și aplicat pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.Poate fi utilizat în industria auto, electrică și medicală. Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1521
Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Picioarele ovale Ferrules sunt destinate să adauge stabilitate, să asigure protecția podelei și un aspect lustruit al echipamentului. Acoperă marginile ascuțite ale tuburilor și picioarele ovale, oferind rezistență la impact și uzură. Acestea sunt adaptabile, permițând o aplicare ușoară.
Dopurile de eliberare laterală DKO protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și procesării, prevenind deteriorarea și contaminarea. Capătul flexibil se potrivește bine în piulița pivotantă DKO. O filă laterală permite îndepărtarea ușoară.
Buşoane dko cu ureche de tragere laterală sunt concepute pentru a proteja fitingurile de compresie DKO, de deteriorare și contaminare, în timpul transportului, depozitării și procesării. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă, chiar și în medii dure. Etanșeitatea și conexiunea sigură previn eficient scurgerile de fluid sau pierderile, ceea ce reduce riscul de deteriorare a echipamentului, pierderi de productivitate și probleme de siguranță. Capătul flexibil se potrivește perfect în piulița pivotantă DKO, în timp ce fila tragere laterală permite uşor de îndepărtat. Aceste prize sunt utilizate frecvent în industriile auto, de fabricație și de mașini.
Capătul flexibil se potrivește perfect în piulița pivotantă DKO, în timp ce fila tragere laterală permite uşor de îndepărtat. Aceste prize sunt utilizate frecvent în industriile auto, de fabricație și de mașini.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTSFL2PCR
Uniplugs sunt dopuri versatile concepute pentru o etanșare sigură și eficientă în diverse aplicații. Disponibile în diferite dimensiuni pentru a sigila diferite deschideri, cum ar fi găuri, țevi sau tuburi. Acestea asigură o potrivire perfectă care previne scurgerile, vibrațiile și pătrunderea prafului sau a umidității.Alegerea ideală pentru sectoare precum industria auto, electronică și producție.Proiectate cu precizie pentru a oferi o fixare fermă, prevenind scurgerile, vibrațiile și pătrunderea prafului sau umezelii. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1039
Dopurile pentru caroserie sunt concepute pentru a închide cavitățile panoului și pentru a sigila deschiderile sau găurile, protejând împotriva marginilor ascuțite. Dopurile oferă un finisaj curat. De asemenea, oferă o fixare sigură cu un design simplu de fixare prin împingere. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.
Dopurile conice acoperite au margini convexe care garantează o potrivire sigură. Dispune de un design push-fit care facilitează utilizarea și îndepărtarea. Folosit pentru țevi, găuri oarbe și mobilier.Concepute pentru a asigura o fixare sigură datorită marginilor convexe.Protejează împotriva contaminanților, resturilor și deteriorării.Reutilizabile datorită materialului și fără a afecta eficacitatea sigiliului. Material: Silicon Culoare: Gri, Galben, Verde închis, Verde deschis, Alb, Roșu, Negru, Roz, Mov, Albastru, Albastru închis, Transparent Cod Serie: SR5751
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Dopurile cu eliberare laterală asigură o etanșare sigură și convenabilă pentru diverse aplicații. Mecanismul de eliberare laterală permite introducerea și îndepărtarea rapidă fără a fi nevoie de unelte, asigurând o etanșare etanșă.
Dopurile cu colier au un design autofiletant pentru o instalare ușoară. Pereții groși le fac extrem de durabile și dificil de dislocat, asigurând o conexiune sigură.
Buşoane cu manşon au un design autofiletant pentru o instalare ușoară. Având pereți groși, acestea sunt extrem de durabile și rezistente la dislocare, ceea ce asigură o conexiune sigură. Aceste dopuri protejează împotriva prafului, resturilor și altor elemente externe. Acest lucru le face ideale pentru sablare, precum și pentru aplicații în industriile construcțiilor și automotive. Sunt proiectate cu un cap zimțat pentru uşor de îndepărtat după tratarea suprafeței.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTAUPCR
Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Bușoanele pentru furtunuri cu clapetă centrală sunt proiectate pentru a astupa și etanșa capetele furtunurilor. Au nervuri care asigură o fixare strânsă la astuparea conductelor hidraulice, fără a le forța. Au o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.
Clapeta centrală internă permite introducerea și scoaterea simplă a bușonului, făcându-l o alternativă ce poate fi utilizată fără probleme. În plus, forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare. Bușoanele se potrivesc perfect, iar etanșarea strânsă împiedică în mod eficient pătrunderea prafului, murdăriei și altor impurități în furtun. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne, garantând performanțe optime.
Folosite în mod obișnuit la construcții, automobile și aplicații agricole.
Dopurile de fixare a dispozitivului de protecție a flanșelor fixează discurile de protecție a flanșelor la ansamblurile flanșelor țevilor. Dispune de un design cu funcție dublă care combină protecția flanșei și capacitățile de retenție.Bușoanele de fixare a protecției flanșei prind discurile de protecție completă (vândute separat) pe suprafața flanșei.
Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Dopurile obturatoare Snap-Fit sunt concepute pentru a sigila găurile și deschiderile neutilizate fără a fi nevoie de elemente de fixare sau adezivi. Mecanismul snap-fit asigură o conexiune sigură care previne îndepărtarea accidentală, chiar și sub presiune sau vibrații. Oferă rezistență ridicată la impact și protejează împotriva prafului, umidității și poluanților. Ușor de instalat cu o simplă apăsare sau fixare. Ideal pentru aplicații în industriile de producție, electronică și construcții.Oferă o etanșare sigură și fiabilă, fără elemente de fixare suplimentare sau adezivi.Oferă o rezistență mare la impact și împiedică pătrunderea prafului, umezelii și a altor poluanți din orificiu.Este ușor de instalat, necesitând doar o împingere sau o înclichetare, fără a fi nevoie de unelte. Material: LDPE Culoare: Negru, Natural Cod Serie: SR1760
Dopurile filetate NPT sunt utilizate pentru a sigila și proteja capetele țevilor și fitingurilor filetate BSP și NPT. Designul robust asigură că pot rezista la presiune ridicată, temperatură și deteriorări în timpul depozitării și transportului. Forma conică permite o potrivire strânsă, fără scurgeri pe diferite diametre interioare.
Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.
Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.
Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Dopurile pentru racorduri banjo protejează racordurile banjo împotriva deteriorării și a reziduurilor de lichid. Acestea sunt robuste și potrivite pentru sistemele hidraulice și fluide. Poate fi furnizat cu sau fără clapetă de acoperire. Compatibil cu unitățile banjo DIN 7642 B/E.Proiectate pentru a proteja împotriva deteriorării, uzurii și pătrunderii murdăriei sau umezelii.Asigură o fixare sigură pe îmbinările tip banjo DIN 7642 B/ E, formând o suprafață de etanșare fiabilă pentru a preveni scurgerile.Poate fi utilizat în aplicații în industria auto sau de utilaje. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1016
Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează. Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603
Dopurile de obturare a cablurilor Push-in protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă protecție impermeabilă pentru deschiderile de rezervă. IP97-compliant Acceptă dimensiuni tipice metrice și PG. O soluție rapidă care creează un finisaj curat.
Ezeplugs sunt concepute pentru a sigila și fixa găurile filetate. Acestea sunt prevăzute cu o clapetă de tragere centrală sau laterală pentru inserare și extragere ușoară. Disponibile în mai multe dimensiuni, acestea pot proteja peste 25 dimensiuni de filet imperial sau metric împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Fila de tragere flexibilă face ca îndepărtarea să fie simplă.Include o clapetă de tragere centrală sau laterală care permite introducerea și scoaterea cu ușurință din orificiile filetate.Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul depozitării și transportului.Este simplu de instalat prin designul patentat cu montare rapidă și blochează bușonul pe poziție printr-o simplă apăsare. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu Cod Serie: SR1055
Dopurile cu eliberare rapidă asigură o etanșare sigură pentru furtunuri. Acestea rămân atașate în timpul utilizării. Concepute ca racorduri masculine pentru seriile ISO A și ISO B. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Fitinguri tată pentru seriile ISO A și ISO B.Oferă o protecție excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii și previne scurgerile.Rezistă la temperaturi de la -40 C la 135 C. Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1182
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina