Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Manivele Nituri cu înclichetare

 (13 Produse)


Elemente de fixare cu sfert de rotație

Štvrťotáčkové nity zapadnú do zásuviek a upevňujú sa otočením kolíka o 90 – proces známy ako „štvrťotáčkové otáčanie“. Upevňovací prvok poskytuje predvídateľnú prídržnú silu a ponúka zarážku v uzamknutej polohe, ktorá odoláva chybnému otvoreniu. Riešenie, ktoré je rýchle, ale bezpečné pri montáži. Sú to rýchloupevňovacie prvky pre trvalé riešenie montáže. Ideálna voľba, vhodné pre bezpečnostné panely a súčasti, ktoré sa musia rýchle vymeniť.

Inštalácia a demontáž: Použite plochý skrutkovač alebo mincu a otočte spoj o štvrť otáčky. Tým sa uvoľní spodný panel, zatiaľ čo upevňovací prvok zostane v odnímateľnom paneli. Prípadne zatlačte piest do priechodky pomocou kladiva, čím sa uzamknú dva panely dohromady.

Náš sortiment štvrťotáčkových nitov je dostupný v rôznych materiáloch: acetálový kopolymér, acetál RMS-14, polyoxymetylén (POM), nylon 6.6 a polyamid.

  • Typy s krížom a drážkou
  • Vhodné pre široký rozsah hrúbok panelov a veľkostí montážnych otvorov
  • Rýchla montáž a uvoľnenie
  • Zamyká a odomyká jednoduchým otočením o štvrť otáčky
  • Materiály: acetál, acetálový kopolymér, POM, nylon a PA
  • K dispozícii triedy horľavosti: UL94 HB a UL94 V2
  • Farby: čierna, prírodná a biela


Cod Serie: SR2309

Fixed Crank Handles

Nituri cu blocare prin împingere - Cu piciorușe pliabile

Zatlačovacie nity pre sklopné nohy majú dizajn sklopných nôh, ktorý poskytuje bezpečné uchopenie pre celý rad aplikácií a materiálov.

Zatlačením čapu do tela nitu sa nohy roztiahnu smerom von, čo im umožní pevne uchopiť materiál v zostave. Nohy nitov sa roztiahnu na vzdialenosť 18,6 mm.

Toto roztiahnutie umožňuje nitu pokryť väčšiu plochu, ale v dôsledku toho má slabšiu pevnosť v ťahu. Preto sú tieto nity vhodnejšie pre tenšie aplikácie, ako sú kartónové krabice a iné porézne materiály. Po montáži nie je možné odstrániť nit z vonkajšej strany nitu.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Nituri cu blocare prin împingere - Deblocabile

Tento zatlačovací je typ spojovacieho prvku navrhnutý pre optimálnu montáž a demontáž pre celý rad aplikácií, najmä tie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, rýchlu montáž a odstránenie.

Tento nit tvaru „T“ má hlavu v tvare gombíka pre ľahší úchop a väčšie pohodlie operátora. Nit má jednoduchý dizajn „push-push“ a nevyžaduje žiadne inštalačné nástroje. Tento jednoduchý a efektívny dizajn „push-pull“ umožňuje zacvaknúť a vytiahnuť nit z aplikácie až 25-krát, vďaka čomu predstavuje vysoko ekonomické a opätovne použiteľné riešenie. Výrazne to urýchľuje montáž a demontáž.

  • Materiál: polyamid 6
  • Trieda horľavosti UL94 V2
  • Farby: čierna a biela


Cod Serie: SR1994

Nituri cu blocare prin împingere - Nit cu împingere, din plastic, pentru orificii rotunde/pătrate

Tieto zatlačovacie nity majú kolík pre jednoduchú inštaláciu tlakom prstov. Ide o univerzálny nit, ktorý možno namontovať do okrúhlych, štvorcových alebo obdĺžnikových otvorov. Pre zariadenia vyžadujúce zamedzenie otáčania použite štvorcový montážny otvor.

Nit má kolík a priechodku, pričom voliteľné príslušenstvo sa dodáva buď zmontované alebo predmontované. Tieto nity možno po inštalácii odstrániť pre väčšie pohodlie.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94 V0 a UL94 V2.


Cod Serie: SR2306

Nituri cu expansiune

Rozperné nity sa používajú na upevnenie a spájanie viacerých panelov. Náš sortiment je k dispozícii z dvoch materiálov podľa výberu: K-Resin a polypropylén (PP).

Varianty z K-Resinu majú číru farbu. Tento materiál je vysoko odolný proti nárazu, tuhý a dokonale číry a lesklý. Vďaka tomu je dobrou voľbou pre hotové výrobky. K-Resin je dobrou voľbou pre množstvo aplikácií, vrátane medicínskych a zobrazovacích prvkov.

Varianty z PP sú k dispozícii v čiernej a bielej farbe. Tento materiál má dobrú teplotnú stabilitu a je odolný voči väčšine kyselín a zásad. PP je dobrou voľbou pre elektronické aplikácie alebo ako komponent pri balení.

Materiály: K-Resin a polypropylén (PP) Farby: čierna, číra a biela

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.

Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.

Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.


  • Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
  • Triedy ohňovzdornosti UL94 V0, UL94 V1 a UL94 V2


Cod Serie: SR1963

Nituri cu siguranță - Cap teșit

Nitul cu împingere are un cap teșit. Designul teșit facilitează asamblarea și îndepărtarea eficientă.

Nitul se instalează prin introducerea rapidă și ușoară în piesa de prelucrat. Apăsați în jos pe știftul care cuplează manșonul în formă de H. Odată ce știftul este introdus în manșon, picioarele acestuia se extind, blocând ferm ansamblul nitului în poziție. Odată ce ansamblul nitului este instalat, capul știftului iese din suprafața panoului, dar oferă totuși un aspect frumos curat și finisat.

  • Material: nailon 6
  • Clasa UL94 V2
  • Culori: negru și alb
  • Instalare fără unelte
  • Poate fi îndepărtat după instalare

Nituri cu siguranță - Înclichetare

Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.

Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).

K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.

Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).

  • Ideálne pre upevnenie panelov a serverové racky
  • Farby: čierna, biela, číra, žltohnedá a prírodná
  • Nie sú potrebné žiadne nástroje


Cod Serie: SR2316

Nituri cu siguranță - Îngropate

Zapustené nity sa používajú do zapustených otvorov a pri iných aplikáciách, ktoré vyžadujú plochý povrch. Ich konštrukcia im umožňuje zapustiť sa do roviny s povrchom, takže hlava nitu po inštalácii nebude vyčnievať. Sú ideálne pre posuvné aplikácie.

Tieto nity majú konštrukciu odolnú voči neoprávnenej manipulácii a dokážu sa prispôsobiť zapustenému otvoru podľa DIN ISO 7721.

  • Materiál: polyamid 6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1811

Nituri de blocare

Spínacie zacvakávacie nity sa skladajú z čapu vyrobeného z polyamidu 6 a priechodky vyrobenej z polykarbonátu (PC). Spolu tvoria zostavu pre uvoľniteľný nit na spojenie a zaistenie panelov.

Inštalácia: priechodku jednoducho zasuňte do odnímateľného panela a potom do požadovaného piesta v priechodke. Panel a piest zapadnú dohromady po ich zatlačení do pevného panelu. Na jednoduché odstránenie voľného panela potiahnite piest.

Tieto praktické upevňovacie nity sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu. Ponúkame ich v prevedení s jednoduchým uchopením alebo s miniúchytom pre rôzne otvory a hrúbky panelov.

Spínacie zacvakávacie nity sú ideálne pre aplikácie, ako napr. elektrické zariadenia, kovové kryty, telekomunikačné zariadenia, spotrebiče a iné.

  • Priechodkaačapsa predávajú samostatne.
  • Farby: čierna a biela


Cod Serie: SR2318

Nituri șurub din plastic

Plastové skrutkovacie nity sú rýchloupínacie spojovacie prvky vhodné pre bezpečnostné panely a komponenty, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť. Možno ich ľahko nainštalovať, utiahnuť, uvoľniť a odstrániť pomocou krížového skrutkovača.

Náš sortiment zahŕňa niekoľko druhov materiálu vrátane nitov z polyamidu 6.6, ktoré majú krížovú drážku na jednoduchú montáž alebo demontáž. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Sortiment nylonových nitov dopĺňajú varianty s vysokou pevnosťou vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré ponúkame s možnosťou výberu materiálu čapu. Acetálový čap je ideálny na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty. Variant z pozinkovanej ocele poskytuje vynikajúcu tepelnú a elektrickú izoláciu, ako aj vysokú vytrhávaciu silu. K dispozícii sú aj varianty vyrobené z polyamidu PA6, ktoré sú vhodné pre väčšie priemery otvorov a ponúkajú vysokú retenčnú silu.

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Vysoká pevnosť a univerzálnosť
  • Farby: biela, čierna a prírodná
  • Typy hláv: guľatá, hríbová a v tvare nosníka
  • Typy s krížovou a plochou drážkou


Cod Serie: SR1962

Retractable Crank Handles