Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(8 Produse)
Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.
Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.
Etichetele Tamper Evident au o suprafață mată pe care se poate scrie și vin în bucăți decupate. Unele opțiuni lasă un mesaj vizibil de securitate "void", în timp ce altele nu lasă niciun reziduu.
Sigiliile Sealon sunt foarte potrivite pentru fabricarea produselor din plastic formabile la rece, cum ar fi sigiliile din plumb sintetic.
Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Sigiliile cu adâncitură îngustă sunt concepute pentru a indica semne de manipulare sau încălcare. Aceste sigilii sunt ideale pentru securizarea cărucioarelor de zbor, a casetelor ATM și a altor aplicații pentru cărucioare. Designul complet din plastic prezintă un mecanism de blocare a fălcilor din acetal.
Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.
Sigiliile pentru utilități și contoare oferă dovezi de falsificare pentru contoare și obiecte care necesită sigilii din sârmă subțire, inclusiv contoare de apă și electricitate. Firul este introdus prin orificii mici și tras strâns pentru a-l fixa în poziție. Tipurile includ AnchorLock, ClickLock, CrimpLock și TwistLock.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina