Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Silicon Filete UNF

 (8 Produse)


Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bușoane pentru șaibe de mascare

Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capace cu flanșă pentru temperatură ridicată

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: Silicon Culoare: Galben, Gri, Transparent, Roz Cod Serie: SR5754

Capace de mascare ușor detaşabile

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capace de protecție pentru știfturi la temperaturi ridicate

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPR Culoare: Negru Cod Serie: SR1026

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, PE Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380