Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 200
10
340.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 100
25
235.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 300
16
460.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
DN 600
25
845.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 400
10
565.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 200
25
360.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
1/2"
150
88.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
1 1/4"
150
117.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
10"
150
406.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
2"
150
152.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
DN 20
6
90.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
18"
900
787.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
DN 40
6
130.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
DN 10
6
75.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
DN 65
6
160.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 350
6
490.0 mm
30 Na sklade
14.0 mm
DN 15
16
95.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 125
6
240.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 250
6
375.0 mm
10387832 Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 300
6
440.0 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 340.0 mm DIN 10 DN 200 Čierna PP

10387986


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 235.0 mm DIN 25 DN100 Čierna PP

10388143


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 460.0 mm DIN 16 DN 300 Čierna PP

10388075


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 845.0 mm DIN 25 DN 600 Čierna PP

10388211


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 600
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 565.0 mm DIN 10 DN 400 Čierna PP

10388020


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 360.0 mm DIN 25 DN 200 Čierna PP

10388174


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    360.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Čierna PP

10386828


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Čierna PP

10386859


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/4"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Čierna PP

10386958


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Čierna PP

10386873


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 90.0 mm DIN 6 DN 20 Čierna PP

10387726


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 20
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 787.4 mm ASME, ANSI 900 18 Čierna PP

10387665


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    787.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 130.0 mm DIN 6 DN 40 Čierna PP

10387740


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 40
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 75.0 mm DIN 6 DN 10 Čierna PP

10387702


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 10
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 160.0 mm DIN 6 DN65 Čierna PP

10387764


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 65
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 490.0 mm DIN 6 DN 350 Čierna PP

10387849


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 350
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 95.0 mm DIN 16 DN 15 Čierna PP

10387870


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    95.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 15
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 240.0 mm DIN 6 DN125 Čierna PP

10387795


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 375.0 mm DIN 6 DN 250 Čierna PP

10387825


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 440.0 mm DIN 6 DN 300 Čierna PP

10387832


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna