Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
DN 600
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 50
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 15
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 150
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
8"
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
5"
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
4"
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
6"
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 32
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||
1 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
10
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 10
|
10
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 500
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku