Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
50 Na sklade
14.0 mm
DN 25
16
115.0 mm
3 Na sklade
14.0 mm
DN 20
16
105.0 mm
6 Na sklade
18.0 mm
DN 100
10
220.0 mm
11 Na sklade
18.0 mm
DN 65
10
185.0 mm
11 Na sklade
22.0 mm
DN 400
6
540.0 mm
20 Na sklade
33.0 mm
DN 600
16
840.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
DN 300
25
485.0 mm
10 Na sklade
26.0 mm
DN 250
16
405.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
DN 500
40
755.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 150
25
300.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 350
16
520.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
DN 400
40
660.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 125
25
270.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
DN 400
25
620.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 200
16
340.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 80
25
200.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
DN 250
40
450.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
DN 200
40
375.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
DN 300
40
515.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 65
25
185.0 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 115.0 mm DIN 16 DN25 Čierna PP

10387894


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 25
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 105.0 mm DIN 16 DN 20 Čierna PP

10387887


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 20
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 220.0 mm DIN 10 DN100 Čierna PP

10387955


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 185.0 mm DIN 10 DN65 Čierna PP

10387931


Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 65
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 540.0 mm DIN 6 DN 400 Čierna PP

10387856


Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 840.0 mm DIN 16 DN 600 Čierna PP

10388112


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 600
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 485.0 mm DIN 25 DN 300 Čierna PP

10388198


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 405.0 mm DIN 16 DN 250 Čierna PP

10388068


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby DN 500 40 PP Čierna PP

10628966


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 300.0 mm DIN 25 DN150 Čierna PP

10388167


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 520.0 mm DIN 16 DN 350 Čierna PP

10388082


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 350
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 660.0 mm DIN 40 DN 400 Čierna PP

10388266


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 270.0 mm DIN 25 DN125 Čierna PP

10388150


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 620.0 mm DIN 25 DN 400 Čierna PP

10388204


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 340.0 mm DIN 16 DN 200 Čierna PP

10388051


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 200.0 mm DIN 25 DN80 Čierna PP

10388136


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 80
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 450.0 mm DIN 40 DN 250 Čierna PP

10388235


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 375.0 mm DIN 40 DN 200 Čierna PP

10388228


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 515.0 mm DIN 40 DN 300 Čierna PP

10388242


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 185.0 mm DIN 25 DN65 Čierna PP

10388129


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 65
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna