Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
70 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h h1 Maximálna hrúbka steny D Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,0819 € - 0,091 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,9486 € - 1,0541 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,9438 € - 1,0487 € 1680 Na sklade
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
1,106 € - 1,2289 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,1205 € - 0,1339 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
5.0 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,9448 € - 1,0498 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
0,151 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,9458 € - 1,4712 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,021 € - 0,0327 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,0629 € - 0,0978 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € 1200 Na sklade
28.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,1218 € - 0,1895 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 4
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 42.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753535

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,0819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 110.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753184

Cenové rozpätie
1,0541 € - 0,9486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 21.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753399

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753429

Cenové rozpätie
0,0502 € - 0,0322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 100.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753139

Cenové rozpätie
1,0487 € - 0,9438 €

Úroveň zásob
1680 Na sklade
Atribúty
  • D
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 28.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753443

Cenové rozpätie
0,0647 € - 0,0416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 133.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753269

Cenové rozpätie
1,2289 € - 1,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    133.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 90.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753801


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 57.2 mm Čierna LDPE - PCR

20753665

Cenové rozpätie
0,1339 € - 0,1205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.7 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 101.6 mm Čierna LDPE - PCR

20753146

Cenové rozpätie
1,0498 € - 0,9448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    101.6 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 60.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753689

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 102.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753153

Cenové rozpätie
1,4712 € - 0,9458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 18.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753351

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 16.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753313

Cenové rozpätie
0,0327 € - 0,021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 88.9 mm Čierna LDPE - PCR

20753795


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 35.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753504

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 108.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753177

Cenové rozpätie
1,0532 € - 0,9478 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • D
    108.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753528

Cenové rozpätie
0,0749 € - 0,0674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 14.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753276

Cenové rozpätie
0,0314 € - 0,0202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 45.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753573

Cenové rozpätie
0,1895 € - 0,1218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm