Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Chrániče celého čela príruby

 (5 sady výrobkov)


Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PP Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Chrániče čiel prírub - sudkové

Chrániče prírub sú ochranné kryty, ktoré chránia príruby pred znečisťujúcimi látkami a farbami. Zúžený tvar zaisťuje pevné priľnutie k objímke rúry. Kompatibilný s prírubami DIN a ANSI.Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.Odolný materiál. Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1354

Kryty na príruby

Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353

Samolepiace chrániče celého čela príruby

Samolepiace chrániče príruby na celú plochu sú vybavené dizajnom typu "odlep a nalep" na jednoduchú aplikáciu. Bezpečne sa prilepia a nezanechávajú zvyšky. Spĺňa požiadavky noriem ANSI B1 a ASME B16.47. Sú dimenzované na 150 lb.

  • Chrániče celého čela príruby sú lepiace podložky s praktickým prevedením na nalepenie a odlepenie.
  • ‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.
  • Spĺňa špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47, s triedou 15 libier (lb).
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1373