Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polypropylén Kontajnerové plomby Rukou doťahovateľné skrutky

 (3 sady výrobkov)


Bezpečnostné plomby

Bezpečnostné plomby poskytujú plastovým nádobám plombu, ktorá je odolná voči neoprávnenej manipulácii, a poskytujú ochranu pred krádežou a kontamináciou. Ideálne na použitie na skladovacích a nákupných kontajneroch. K dispozícii sú rôzne typy vrátane káblového zámku a tesnenia EZE.

  • Naše bezpečnostné plomby poskytujú plomby so štítkami ukazujúcimi neoprávnenú manipuláciu s plastovými obalmi, plus bezpečnostnú ochranu proti krádeži a znečisteniu.
  • Ideálne na použitie obalov na sklade a na predajni.
Materiál: Oceľ, PP, HIPS Farba: Oranžová, Žltá, Červená, Zelená, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Kolíkové plomby

Vysokobezpečnostná plomba je ideálna na zabezpečenie tovaru pri dovoze a vývoze. Je vybavený vložkou 18mm a hlavou kolíka, ktorá zaisťuje, že tesnenie zostane zafixované, aj keď sa odstráni plastový kryt. Plomba je v súlade s normou ISO 17712:2013 (potiahnutý kolík) a má certifikát C-TPAT.

  • Vysokobezpečnostné tesnenie skrutiek a čapov, ktoré je ideálne na ochranu dovozného a vývozného tovaru na domácom aj medzinárodnom trhu. Typické zariadenia zahŕňajú: prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, nákladné autá, dvere prívesných vozidiel a nákladnú železničnú dopravu.
  • Má 18 mm vložku a čapovú hlavu, ktorá tesnenie zapojené na západke zariadenia drží, keď je plastová krytka úmyselne alebo náhodne odstránená.
  • Podľa normy ISO 17712: 2013 a C-TPAT (len verzia s potiahnutým čapom).
Materiál: ABS, PP, Oceľ Farba: Žltá, Modrá, Biela, Oranžová, Červená, Zelená Skupina SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Lankové plomby - kovové telo

Káblové plomby s kovovým telom sú navrhnuté na dlhodobé zabezpečenie a používajú sa na celom svete na ochranu tovaru pri dovoze a vývoze. Oceľové lanko sa dá odstrániť len pomocou nástroja (predáva sa samostatne) a po prestrihnutí sa rozpletie, aby sa zabránilo jeho opätovnému použitiu. V súlade s ISO17712:2023 a C-TPAT.

  • Naše kovové lankové plomby možno používať na celom svete na zabezpečenie tovaru počas dovozu a vývozu. Typické použitie zahŕňa prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, železničný náklad, nákladné vozidlá a prívesy.
  • Oceľové lanko možno odstrániť iba pomocou nástroja.
  • Podľa normy ISO17712: 2023 a C-TPAT s priemerom lanka 3,5 mm a viac.
Materiál: PP Farba: Čierna, Modrá, Červená, Bronzová Skupina SR: SRH0017, SRAluLock