Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ S kľúčom Štvrťotáčkové západky s jazýčkom

 (13 sady výrobkov)


Mini zámky štvrtotáčkové – 45 montážny otvor

Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.

The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Powder Coated and Chrome Plated

Zámky s jazýčkom

Zámky s jazýčkom sú určené na uzamykanie a bezpečný prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočného jazýčka, ktorý sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane.

Tieto zámky umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž bez nástrojov. Môžu sa montovať na dvere s bežnou hrúbkou a sú ideálne pre aplikácie s ľahkými dverami.

V sortimente sú rôzne typy zámkov vrátane hlavného kľúča, s rovnakým kľúčom a s odlišnými kľúčmi.

  • Materiály: nehrdzavejúca oceľ a tlakovo liaty zinok
  • Konečná úprava: práškované, pochrómované a z nehrdzavejúcej ocele
  • Farby: čierna a prírodná (strieborná)

Zámky štvrtotáčkové – pre dvere s väčšou hrúbkou

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Skupina SR: SR5526

Západky vačkové otočné - nastaviteľné

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.

These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.

Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.

  • Colour: Natural

Západky vačkové otočné s T-rukoväťou

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Skupina SR: SR5518

Západky vačkové otočné s mini krídlovým úchytom

Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.

The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.

  • Colour: Black, , Chrome, Natural, Silver


Skupina SR: SR5529

Západky štvrtotáčkové – s rukoväťou v tvare L

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Štvrťotáčkové zámky

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007

Štvrťotáčkové zámky - bezpečnostné

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

Štvrťotáčkové zámky - jednoduchá montáž

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand.

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom so zámkom

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).

It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: , Zinc Alloy, Die Cast Zinc Alloy
  • Colour: Black, Natural


Skupina SR: SR5541

Štvrťotáčkové západky bez pružiny so závitom mini

This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.

Štvrťotáčkové západky pružinové mini

Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy

Skupina SR: SR5528