Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutky s hlavou

 (8 sady výrobkov)


Skrutky - tenká hlava

Tento rad skrutiek s uzáverom je dostupný s možnosťou výberu šesťhrannéj skrutky alebo drážky Torx. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapájanie a rýchle umiestnenie techniky na prenášanie krútiaceho momentu s menším potrebným zvislým tlakom. Dostupné v dvoch variantoch nízkoprofilovej hlavy :ultra nízka hlava a extra nízka hlava.

Možnosti ultra nízkou hlavou pomáhajú zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutky s plochou hlavou nie je potrebné žiadne zahĺbenie.

Možnosť extra nízka hlava má extrémne nízky profil a nevyžaduje zapustené miesto pre otvor. Nedostatok potreby pre zapustené otvory umožňuje použitie tenších materiálov, čím sa šetrí na hmotnosti. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie v strojoch a zariadeniach s minimálnou vôľou.

  • Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
  • Skrutky s hlavou sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Skrutky - tenká hlava - PEEK

Skrutky s nízkou hlavou a valcovou hlavou, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Nízky profil hlavy je ideálny pre zostavy, ktoré vyžadujú minimálnu vôľu a zároveň zaisťujú efektívny výkon upevnenia.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0085, SRK0087

Skrutky - ultra nízkoprofilová hlava - PEEK

Skrutky s ultra nízkou hlavou a valcovou hlavou, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Dizajn s ultranízkou hlavou vytvára nízky profil, čo ho robí ideálnym pre malé zostavy alebo zapustené aplikácie, kde by štandardné upevňovacie prvky mohli byť príliš objemné alebo zasahovať do funkčnosti.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0067, SRK0084

Skrutky s podložkou a hlavou Torx

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Skrutky s vnútornou drážkou - kovové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Skrutky so šesťhrannou hlavou - kovové

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Skrutky so šesťhrannou hlavou s krytom – PEEK

Skrutky s valcovou hlavou a imbusovým kľúčom, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Tvar hlavy uzáveru zaisťuje úhľadný a rovný povrch. Má valcovú hlavu s zapusteným šesťhranným tvarom, ktorý umožňuje bezpečné utiahnutie pomocou šesťhranného kľúča , čím sa znižuje riziko sklzu alebo poškodenia počas montáže.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. Toto ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0083