Meny Sök

Vi hittade 71 produkttyper för Hårdvara för kretskort

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Hårdvara för kretskort


COMBI-kopplingsklämmor

Klämmor för kopplingsboxar, ska användas tillsammans med kompatibla kopplingsboxar.

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Distans med snäppfäste

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Distans som fästs med skruv

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Distans, snäppfäste

Skruvgenomföringar ger en snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. När den självgängande skruven får fäste, trycks de nedre benen utåt vilket eliminerar behovet av en mutter. De monteras i ett fyrkantigt hål som förhindrar rotation.

Distans, trycks på plats

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

FLÄKTFÄSTEN

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRRCOFM

Fläktfilter

Fläktskydd och filter förhindrar att skräp kommer in i fläkten och orsakar oavsiktliga blockeringar. Vi har fläktfilter som förhindrar att damm tränger in.

Fläktfiltersatser

Filtersatser för fläktar innehåller ett exemplar vardera av fingerskydd, filterkåpa, nätfilter och fiberfilter. De ger IP30-skydd.

Serienummer: SRRCP

Fläktfästen - Elastomer

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, och skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRFMB

Fläktnitar

Nitarna för fläktfilter är utformade för att montera fläktar utan skruv och mutter. Piggarna expanderar för att fästa ordentligt när ett stift trycks in. Monteringen utförs i ett steg, vilket sparar tid och pengar.

Fläktpackningar

Fläktpackningar skyddar DC- och AC-fläktar, passar för industri- och datortillämpningar eftersom de tätar mellan fläkten och monteringsbygeln.

Gängade distanser

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794 ,SR2796

Gängade sexkantiga distanser - Peek

PEEK-hona gängade hexagonala distanser är precisionskomponenter som säkerställer säker fästning och exakt justering i elektriska och mekaniska system. De tillhandahåller interna gängor för pålitligt stöd under svåra förhållanden.PEEK (polyetereterketon) har flamskydd, dimensionsstabilitet samt kemisk och värme (upp till 260 C) motstånd. Det har också en hög styrka-till-vikt-kvot och lite avgasning, vilket säkerställer en konsekvent prestanda i känsliga tillämpningar.Dessa distanser är väl lämpade för elektriska tillämpningar inom flygindustrin, telekommunikation och tillverkning av halvledare. Idealisk för användning i kontakter, kretskort och för utrustning som utsätts för hårda förhållanden. Material: PEEK Färg: Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0Serienummer: SRP0503

Hane-hona sexkantiga distanser – PEEK

Hane-Hona Hexagonala Distansringar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den hexagonala formen säkerställer ett säkert grepp under installationen. Den manliga till kvinnliga gängningen möjliggör flexibel stapling eller koppling av komponenter som garanterar noggrann sammansättningsjustering och avstånd.

Bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRT0096

Hexagonal Threaded Supports

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Horisontella kortskenor

Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.

Serienummer: SRRN

Införare och extraktorer för kretskort

Utstötare monteras på kretskort för att hjälpa till att ta bort kortet från ett begränsat utrymme. Avdragare och utstötare för kretskort monteras direkt på kortet för att ge teknikern ett handgrepp, så att kortet kan dras ut utan att kretsdragningen behöver vidröras. Ejektorer fungerar som en hävstång och använder mekanisk kraft mot ett styrrack eller chassi för att lösgöra kortet. Utstötare med hävstångsfunktion hjälper till vid isättning och avlägsnande av kretskort.

Serienummer: SRR1107

Jordningskabelskor för fläktar

Jordningskabelskor för fläktar, eliminerar statisk elektricitet som bildas när luft passerar genom metallfiltret och minskar därmed risken för elektrostatisk urladdning. Fyra jordningstungor per montage rekommenderas.

Kant/hörnlåsande stöd för kretskort

Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

Keramisk isolerande distans

Dessa keramiska isoleringspärlor används för att skydda ledningar i högspännings- eller starkströmstillämpningar. De kan också användas som ogängad distans för högeffektsenheter.

Kopplingsboxar

Kopplingsboxar för elektrisk och/eller elektronisk utrustning, och med möjlighet till anslutningar. Finns i halogenfritt eller flamskyddande material.

Kragdistanser

Kragdistanserna består av två delar, stift (CSP) och hållare (CSR). De är utformade för att innesluta kretskortet. Kombinationen av de två delarna formar en helt omslutande nylondistans. Stoppskruv rekommenderas. Hållarna används med sina respektive stift.

Kretskortsdistanser - Genomskinliga, fyrkantigt hål

Skruvgenomföringar ger en snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Den åtdragna skruven ger en säker låsning eftersom benen expanderar. Rekommenderas för att fästa tunga kretskortskomponenter.

  • av 3