Menü Arama

Çengelli Pullar

Stokta

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Çengelli Pullar, zorunlu bir özellik olarak bulunması gereken durumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Kendinde yağmalı bu ürünler korozyona ve aşınmaya da dayanıklıdır.
  • Nemli ortamlarda çengelli pul kullanmaktan kaçınılması önerilir.
Malzeme: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
356 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Yüksekliği Asgari Dış Çap Renk Malzeme Kafanın Altında Uzunluk Azami Dış Çap Satın Al
1976 Stokta
1.6 mm
6.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
685152 Stokta
1.2 mm
4.3 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
7.4 mm
143262 Stokta
1.7 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
16388 Stokta
1.6 mm
5.2 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.7 mm
175648 Stokta
1.2 mm
3.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
6.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
3.4 mm
Siyah
40% Glass Filled PPS
5.5 mm
46602 Stokta
1.2 mm
3.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
6.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
35532 Stokta
1.2 mm
3.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.6 mm
17000 Stokta
1.2 mm
6.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
9.4 mm
315248 Stokta
1.6 mm
6.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
4554 Stokta
4.5 mm
13.0 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
2250 Stokta
1.6 mm
6.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.1 mm
  • / 18
Omuzlu Pul 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

MNI-10-12


Stok Seviyeleri
1976 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.6 mm
  • Azami Dış Çap
    10.1 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

MNI1/4-12


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13.0 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

MNI-4-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.7 mm
  • Azami Dış Çap
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

MNI-6-2


Stok Seviyeleri
685152 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    4.3 mm
  • Azami Dış Çap
    7.4 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

MNI1/4-16


Stok Seviyeleri
143262 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13.0 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

MNI-8-2


Stok Seviyeleri
16388 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    5.2 mm
  • Azami Dış Çap
    8.7 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

MNI-2-2


Stok Seviyeleri
175648 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.0 mm
  • Azami Dış Çap
    4.6 mm
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

MNI-10-16


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.6 mm
  • Azami Dış Çap
    10.1 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

MNI-HT-4-220


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.4 mm
  • Azami Dış Çap
    5.5 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Insulation Washer
Omuzlu Pul 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

MNI-2-6


Stok Seviyeleri
46602 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.0 mm
  • Azami Dış Çap
    4.6 mm
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Insulation Sleeve
Omuzlu Pul 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

MNI-4-4


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.7 mm
  • Azami Dış Çap
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

MNI-10-4


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.6 mm
  • Azami Dış Çap
    10.1 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

MNI-4-5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.6 mm
  • Azami Dış Çap
    6.4 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

MNI-2-4


Stok Seviyeleri
35532 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.0 mm
  • Azami Dış Çap
    4.6 mm
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

MNI-5-3


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.0 mm
  • Azami Dış Çap
    9.4 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

MNI-10-32


Stok Seviyeleri
315248 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.6 mm
  • Azami Dış Çap
    10.1 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

MNI-4-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.7 mm
  • Azami Dış Çap
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

MNI1/4-24


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13.0 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Somunu Tipi
    Insulator Washer
Omuzlu Pul 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-3


Stok Seviyeleri
4554 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    13.0 mm
  • Azami Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    4.5 mm
  • Somunu Tipi
    Insulation Washer
Omuzlu Pul 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

MNI-10-2


Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.6 mm
  • Azami Dış Çap
    10.1 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Insulation Sleeve