Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
523032 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
450432 Stokta
Siyah
PVC
564091 Stokta
Doğal renk
PA
152966 Stokta
Doğal renk
PA
2567000 Stokta
Doğal renk
PA
299220 Stokta
Doğal renk
PA
116820 Stokta
Doğal renk
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
4433 Stokta
Doğal renk
PA
612000 Stokta
Doğal renk
PA
254862 Stokta
Doğal renk
PA
289702 Stokta
Doğal renk
PA
16320 Stokta
Doğal renk
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
126186 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
17304 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
10.7 mm
1081860 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
2416000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
455056 Stokta
Doğal renk
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Pul 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340135


Stok Seviyeleri
523032 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Yassı Pul 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

032080011407


Stok Seviyeleri
450432 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 1.6 mm 5.0 mm 1.8 mm PA

003016100001


Stok Seviyeleri
564091 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

003101100001


Stok Seviyeleri
152966 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

031040100001


Stok Seviyeleri
2567000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

003082100001


Stok Seviyeleri
299220 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

003140400001


Stok Seviyeleri
116820 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

003081300001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

003080400001


Stok Seviyeleri
4433 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

003082000001


Stok Seviyeleri
612000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

003100400001


Stok Seviyeleri
254862 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

033080100001


Stok Seviyeleri
289702 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

003250400001


Stok Seviyeleri
16320 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

003120600001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

0050320001VR


Stok Seviyeleri
126186 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nylon 6/6

1008300000VR


Stok Seviyeleri
17304 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.7 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

016106000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    10.7 mm
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Pul 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

003080000001


Stok Seviyeleri
1081860 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

003040700001


Stok Seviyeleri
2416000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

003040100001


Stok Seviyeleri
455056 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round