Sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Çok az sürtünme ve aşınma sayesinde sorunsuz çalışarak uzun ömürlü performansı garanti eder.
Bilye, sokete oturarak iki bölümün birbirine göre serbestçe hareket etmesini sağlar. Çoğu bilye ve soket bağlantısında bilye, bir gövde içinde dönen milin üzerinde konumlandırılmıştır. Genellikle, gövde birleştirilen bileşenin her ikisine de bağlanır. Gövdeye bağlanan sızdırmazlık kapağı; toz, kir ve diğer partiküllerin bağlantıya girerek hasara neden olmasını önler.
Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d4 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Malzeme | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139,6539 TL - 199,646 TL | 173 Stokta |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
||
52,4521 TL - 75,0721 TL | 9 Stokta |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
||
171,453 TL - 244,886 TL | 25 Stokta |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stainless Steel
|
13.0
|
||
1.751,2469 TL - 2.334,7773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
||
239,6408 TL - 342,2504 TL | 2 Stokta |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stainless Steel
|
16.0
|
||
71,7939 TL - 102,6095 TL | 20 Stokta |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Steel
|
10.0
|
||
298,6495 TL - 426,5017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stainless Steel
|
16.0
|
||
896,9321 TL - 1.281,4721 TL | 23 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
||
147,1939 TL - 210,1365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stainless Steel
|
8.0
|
||
350,1182 TL - 500,2626 TL | 7 Stokta |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
82,2843 TL - 117,6895 TL | 89 Stokta |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Steel
|
13.0
|
||
146,866 TL - 209,8087 TL | 101 Stokta |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
||
354,38 TL - 506,1634 TL | 5 Stokta |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stainless Steel
|
16.0
|
||
182,5991 TL - 260,6217 TL | 37 Stokta |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stainless Steel
|
13.0
|
||
276,0295 TL - 394,3747 TL | 42 Stokta |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stainless Steel
|
8.0
|
||
59,3365 TL - 84,5791 TL | 82 Stokta |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
||
2.037,4391 TL - 2.716,3669 TL | 9 Stokta |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
||
152,1113 TL - 217,3487 TL | 100 Stokta |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
||
136,7034 TL - 195,0565 TL | 319 Stokta |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
||
1.751,2469 TL - 2.334,7773 TL | 4 Stokta |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin