Menü Arama

Boru Kilitleri

Stokta

Tube Locks are used to secure two telescopic tubes in place.

Easy install; drill a 1/4 inch hole through your tube. This enables to tube lock to snap easily into position.

The locks feature a metal pin that provides added strength. These locks can also be reused, making them highly economical.

  • Material: Polypropylene (PP)
  • Colour: Grey

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Pim Uzunluğu Satın Al
497452 789000 Stokta
PP
25.0 mm
497453 491400 Stokta
PP
28.0 mm
Boru Kilidi 6.0 mm 25.0 mm Dark Grey

497452


Stok Seviyeleri
789000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    25.0 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    19.1 mm
Boru Kilidi 6.0 mm 28.0 mm Dark Grey

497453


Stok Seviyeleri
491400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    28.0 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    22.2 mm