Menü Arama

Çekmece Rayları

Stokta

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Malzeme: Zinc Plated Steel, AISI 304 Stainless Steel, Steel, Stainless Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kapalı Uzunluk Uzatılmış Boy Toplam Uzunluk Malzeme Yük Kapasitesi Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
38940 Stokta
700.0 mm
Steel
41097 Stokta
600.0 mm
Steel
  • / 3
Çekmece Rayı

10579299


Stok Seviyeleri
38940 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    700.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Çekmece Rayı

10579275


Stok Seviyeleri
41097 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    600.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090