Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Siyah, Krom Koyu, Krom Gümüş, Silver Seri Kodu: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | t | h | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 200 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 400 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 680 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 17850 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1274400 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 127500 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 102000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 400 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 400 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 24000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 396 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 499058 | 13200 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin