Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 11500 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 47500 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 26600 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 1092 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 23800 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 7600 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 972 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 8500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 13600 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 1305 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 30660 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 220000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 13500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| 133000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| 11660 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin