Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri, Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | AxA | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Stokta |
2.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 30400 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
|
|||
| 97350 Stokta |
|
M10
|
Gri
|
HDPE
|
|
|||
| 184500 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
|
|||
| 498586 | 48000 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
HDPE
|
|
||
| 39875 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
|
|||
| 39200 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
|
|||
| 57000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
|
|||
| 18500 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
HDPE With Metal Insert
|
|
|||
| 19950 Stokta |
|
M10
|
Gri
|
HDPE
|
|
|||
| 66780 Stokta |
|
M12
|
Gri
|
HDPE
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3 mm
|
M10
|
Siyah
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 600 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Siyah
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
M10
|
Siyah
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 400 Stokta |
1.5 mm
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 17800 Stokta |
1.5 mm
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 500 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
HDPE With Metal Insert
|
|
|||
| 1710 Stokta |
2.0 mm
|
M12
|
Siyah
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 27000 Stokta |
|
M8
|
Gri
|
HDPE
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin