Menü Arama

Dikdörtgen borular için tapalar - Hafif Ağırlıkta

Stokta

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur.

  • Temiz ve düzenli bir görünüm sunar.
  • Yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1552

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T2 L1 h L h1 T1 Satın Al
5,9826 TL - 14,6573 TL 1823 Stokta
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,4077 TL - 5,8989 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
5,1207 TL - 24,3951 TL 2715 Stokta
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,8925 TL - 7,0868 TL 265575 Stokta
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,7231 TL - 6,6716 TL 4194 Stokta
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
5,0363 TL - 12,339 TL 79268 Stokta
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
4,9522 TL - 12,1327 TL 3000 Stokta
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
13,5633 TL - 33,2301 TL 27854 Stokta
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1,9135 TL - 4,6881 TL 2635 Stokta
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1,5561 TL - 3,8124 TL 11333 Stokta
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
3,3015 TL - 8,0885 TL 62000 Stokta
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1,84 TL - 4,508 TL 7605 Stokta
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460945

Fiyat Aralığı
14,6573 TL - 5,9826 TL

Stok Seviyeleri
1823 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460939

Fiyat Aralığı
5,8989 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465472

Fiyat Aralığı
24,3951 TL - 5,1207 TL

Stok Seviyeleri
2715 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465473

Fiyat Aralığı
7,0868 TL - 2,8925 TL

Stok Seviyeleri
265575 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460940

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
4194 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460944

Fiyat Aralığı
12,339 TL - 5,0363 TL

Stok Seviyeleri
79268 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465475

Fiyat Aralığı
12,1327 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460950

Fiyat Aralığı
33,2301 TL - 13,5633 TL

Stok Seviyeleri
27854 Stokta
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

465474

Fiyat Aralığı
4,6881 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
2635 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460936

Fiyat Aralığı
3,8124 TL - 1,5561 TL

Stok Seviyeleri
11333 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460942

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
62000 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 2.0 mm 1.0 mm Black PE

460937

Fiyat Aralığı
4,508 TL - 1,84 TL

Stok Seviyeleri
7605 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm