Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PVC Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Seri Kodu: SR2788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,2769 TL - 6,2769 TL 486 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
3,1542 TL - 3,1542 TL 2000 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
7.9 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL 524325 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 59185 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL 157725 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 56677 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
2,1554 TL - 2,1554 TL 212040 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
6.4 mm
3,8586 TL - 3,8586 TL 48688 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
5,2044 TL - 5,2044 TL 19000 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
5,2771 TL - 5,2771 TL 35514 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
18,2946 TL - 18,2946 TL 397000 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
7,5596 TL - 7,5596 TL 31350 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
8,5269 TL - 8,5269 TL 1953 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 71946 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
3,7956 TL - 3,7956 TL 6771 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
3,2173 TL - 3,2173 TL 2041 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
1,2616 TL - 1,2616 TL 684171 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
1,6192 TL - 1,6192 TL 1007 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
2,618 TL - 2,618 TL 1302 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
  • / 6
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm PVC

SS8-12L

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

SS6-3

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

SS8-7.9MML

Fiyat Aralığı
3,1542 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

SS8-4

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
524325 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

SS8-6

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
59185 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

SS6-4

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
157725 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm PVC

SS10-8

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
56677 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm PVC

SS10-2

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
212040 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

SS10-6

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
48688 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

SS3/8-8

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

SS1/4-3.2MM

Fiyat Aralığı
5,2771 TL - 5,2771 TL

Stok Seviyeleri
35514 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

SS1/4-12

Fiyat Aralığı
18,2946 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
397000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

SS1/4-8

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
31350 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

SS3/8-10

Fiyat Aralığı
8,5269 TL - 8,5269 TL

Stok Seviyeleri
1953 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

SS1/4-2

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
71946 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm CPVC

SS3/8-3

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
6771 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm PVC

SS8-5L

Fiyat Aralığı
3,2173 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
2041 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

SS8-2

Fiyat Aralığı
1,2616 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
684171 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

SS6-3.2MM

Fiyat Aralığı
1,6192 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
1007 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 38.1 mm PVC

SS6-12

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
1302 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey