Menü Arama

Eklentiler ve Tamponlar - Dişli

Stokta

Inserts & Bumpers - Threaded can be used as a leveling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

Series Code :SR5804

Seri Kodu: SR5804

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Satın Al
3066 Stokta
M3
4.0 mm
600000 Stokta
M4
5.1 mm
94220 Stokta
M3
5.1 mm
113815 Stokta
#6-32
5.1 mm
166509 Stokta
#8-32
5.1 mm
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 4.0 mm Brass

SH10-0171


Stok Seviyeleri
3066 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Eklenti Yüksekliği
    5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 5.1 mm

1342662


Stok Seviyeleri
600000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    5.1 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Bütil Kauçuk
  • Taban Malzemesi
    Rubber
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 5.1 mm

1342660


Stok Seviyeleri
94220 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    5.1 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Bütil Kauçuk
  • Taban Malzemesi
    Rubber
Vidalı Ayaklar;9.5 mm;(DIA);5.1 mm;(H)

TB-1


Stok Seviyeleri
113815 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #6-32
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    5.1 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Bütil Kauçuk
  • Taban Malzemesi
    Rubber
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 5.1 mm

TB-2


Stok Seviyeleri
166509 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    5.1 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Bütil Kauçuk
  • Taban Malzemesi
    Rubber