Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
|||
| 2679 Stokta |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
|||
| 720 Stokta |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
|||
| 1530 Stokta |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
|||
| 126 Stokta |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
|||
| 1656 Stokta |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
|||
| 498 Stokta |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
|||
| 9126 Stokta |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
|||
| 12894 Stokta |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
|||
| 2448 Stokta |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
|||
| 2842 Stokta |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
|||
| 270 Stokta |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
|||
| 380 Stokta |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
|||
| 80 Stokta |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|||
| 2718 Stokta |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
|||
| 6422 Stokta |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
|||
| 300 Stokta |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin