Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı Seri Kodu: SR1001, SR1115, SRF0030
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221400 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
|||
| 63000 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
2
|
|||
| 10800 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
2
|
|||
| 350000 Stokta |
0.776 in
19.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
|||
| 85500 Stokta |
1.02 in
25.9 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
|||
| 54000 Stokta |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4
|
|||
| 6000 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.921 in
23.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
|||
| 137700 Stokta |
1.106 in
28.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
|||
| 28500 Stokta |
0.476 in
12.1 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
|||
| 5120 Stokta |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
|||
| 695800 Stokta |
1.764 in
44.8 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2
|
|||
| 252000 Stokta |
0.614 in
15.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
|||
| 7650 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2
|
|||
| 10080 Stokta |
1.681 in
42.7 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
2
|
|||
| 81000 Stokta |
1.602 in
40.7 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
|||
| 16000 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin