Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,1941 TL - 14,1941 TL | 1983204 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
76,7535 TL - 76,7535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
16,8227 TL - 16,8227 TL | 514 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
4,1667 TL - 5,1694 TL | 1329570 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
213,7533 TL - 213,7533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
5,6659 TL - 6,9996 TL | 25586 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
85,7957 TL - 85,7957 TL | 2299 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
3,0764 TL - 3,8162 TL | 719136 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
41,8464 TL - 41,8464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
47,7343 TL - 47,7343 TL | 419544 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
7,2917 TL - 7,2917 TL | 697578 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
155,8201 TL - 155,8201 TL | 150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
193,3557 TL - 193,3557 TL | 6307 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
4,78 TL - 4,78 TL | 713963 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
1,2266 TL - 1,4992 TL | 124414 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Black
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
19,6615 TL - 19,6615 TL | 9400 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | 16966 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
3,8271 TL - 3,8271 TL | 82194 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
7,055 TL - 7,055 TL | 189552 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Black
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin