The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Series Code :SR5468
Seri Kodu: SR5468
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Mandal Malzemesi | Toplam Kanat Uzunluğu | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 1197 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 3456 Stokta |
Universal
|
Steel
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 3400 Stokta |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 16275 Stokta |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 13125 Stokta |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 5250 Stokta |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 9450 Stokta |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| 5100 Stokta |
Universal
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 7 Stokta |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 4360 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 108 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 395634E | 3800 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 5190 Stokta |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin