Menü Arama

Gizli Menteşeler - Vidalı

Stokta

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

Series Code :SR5468

Seri Kodu: SR5468

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Toplam Kanat Uzunluğu Toplam Genişlik Satın Al
128 Stokta
Universal
ABS
118.9 mm
35.6 mm
121,4358 TL - 121,4358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
36.0 mm
22.5 mm
493581 202,7134 TL - 283,7988 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
67.8 mm
23.5 mm
207,0242 TL - 248,4291 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
41.0 mm
21.0 mm
493582 206,4985 TL - 289,098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
67.8 mm
23.5 mm
493583 221,2184 TL - 309,7057 TL 69 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
67.8 mm
23.5 mm
278,9413 TL - 334,7295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
41.0 mm
21.0 mm
881,5091 TL - 1.057,811 TL 5600 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
104.5 mm
44.0 mm
371,7814 TL - 446,1378 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
52.0 mm
1.789,514 TL - 2.147,4168 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
40.0 mm
7 Stokta
Universal
80.0 mm
34.0 mm
63,2622 TL - 70,2916 TL 94 Stokta
Universal
80.0 mm
34.0 mm
117,0229 TL - 140,4274 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
41.0 mm
21.0 mm
1.051,1029 TL - 1.261,3235 TL 250 Stokta
Ters El
Steel
47.5 mm
30.2 mm
497570 1.577,2326 TL - 1.892,6791 TL 64 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
47.5 mm
58.6 mm
1.051,1029 TL - 1.261,3235 TL 381 Stokta
Sol Tutamaklı
Steel
47.5 mm
30.3 mm
497571 1.741,4641 TL - 2.089,7569 TL 4940 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
55.0 mm
80.5 mm
196,9307 TL - 236,3168 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
100.0 mm
50.5 mm
191,253 TL - 229,5036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
41.0 mm
21.0 mm
171,2802 TL - 205,5361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
40.0 mm
15.0 mm
  • / 3
ABS Gizli Menteşe 118.9 mm 35.6 mm

394E


Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    20.2 mm
  • Denge Mesafesi
    83.2 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    118.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    118.9 mm
  • Toplam Genişlik
    35.6 mm
Gizli Menteşe 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Stainless Steel

491921

Fiyat Aralığı
121,4358 TL - 121,4358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    18.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    36.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida, Kaynak
Gizli Menteşe 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Steel

493581

Fiyat Aralığı
283,7988 TL - 202,7134 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    17.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    67.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Gizli Menteşe 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Steel

497576

Fiyat Aralığı
248,4291 TL - 207,0242 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Gizli Menteşe 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Steel

493582

Fiyat Aralığı
289,098 TL - 206,4985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    20.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    67.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Gizli Menteşe 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Steel

493583

Fiyat Aralığı
309,7057 TL - 221,2184 TL

Stok Seviyeleri
69 Stokta
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    23.9 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    67.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Gizli Menteşe 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stainless Steel

497578

Fiyat Aralığı
334,7295 TL - 278,9413 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Gizli Menteşe 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Stainless Steel

550065

Fiyat Aralığı
1.057,811 TL - 881,5091 TL

Stok Seviyeleri
5600 Stokta
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    6.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    104.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    106.0 mm
  • Toplam Genişlik
    44.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Menteşeler 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Steel

550066

Fiyat Aralığı
446,1378 TL - 371,7814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Toplam Genişlik
    52.0 mm
  • Bitir
    Nickel Plated
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gizli Menteşe 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

550053

Fiyat Aralığı
2.147,4168 TL - 1.789,514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    240.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
  • Montaj Yöntemi
    Kaynak
Gizli Menteşe 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

060124234E


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    34.0 mm
  • Yükseklik
    23.0 mm
Gizli Menteşe 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

060114234E

Fiyat Aralığı
70,2916 TL - 63,2622 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    34.0 mm
  • Yükseklik
    20.0 mm
Gizli Menteşe 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Steel

497575

Fiyat Aralığı
140,4274 TL - 117,0229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Gizli Menteşe 90 ° 47.5 mm 30.2 mm Steel

497569

Fiyat Aralığı
1.261,3235 TL - 1.051,1029 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.8 mm
  • Denge Mesafesi
    6.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    47.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.2 mm
Steel Gizli Menteşe 47.5 mm 58.6 mm

497570

Fiyat Aralığı
1.892,6791 TL - 1.577,2326 TL

Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    6.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    47.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.5 mm
  • Toplam Genişlik
    58.6 mm
Gizli Menteşe 90 ° 47.5 mm 30.3 mm Steel

497568

Fiyat Aralığı
1.261,3235 TL - 1.051,1029 TL

Stok Seviyeleri
381 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    47.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
Gizli Menteşe 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Steel

497571

Fiyat Aralığı
2.089,7569 TL - 1.741,4641 TL

Stok Seviyeleri
4940 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    55.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    102.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Gizli Menteşe 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Steel

497572

Fiyat Aralığı
236,3168 TL - 196,9307 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    14.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    100.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.5 mm
Gizli Menteşe 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Steel

497574

Fiyat Aralığı
229,5036 TL - 191,253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Steel Gizli Menteşe 40.0 mm 15.0 mm

1501184

Fiyat Aralığı
205,5361 TL - 171,2802 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Silver