Menü Arama

İtmeli-Çekmeli Manivelalı Kelepçe

Stokta

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Series Code :SR5448

Seri Kodu: SR5448

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Kilitleme Mekanizması Montaj Tipi Azami Tespit Kuvveti Piston Hareketi Satın Al
2 Stokta
Stainless Steel
Through Hole
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Through Hole
1 Stokta
Stainless Steel
Through Hole
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Flanged
493792 2 Stokta
Stainless Steel
Flanged
34 Stokta
Stainless Steel
Flanged
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Through Hole
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Flanged
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
304 Stainless Steel
Locking
Flanged Base
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
304 Stainless Steel
Non-Locking
Flanged Base
60 Stokta
Steel
Locking
Flanged Base
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
304 Stainless Steel
Locking
Flanged Base
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Locking
Flanged Base
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Locking
Flanged Base
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
304 Stainless Steel
Non-Locking
Flanged Base
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Non-Locking
Flanged Base
10 Stokta
Steel
Non-Locking
Flanged Base
8 Stokta
Steel
Non-Locking
Flanged Base
47 Stokta
Steel
Non-Locking
Flanged Base
13 Stokta
Steel
Non-Locking
Flanged Base
  • / 3
İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 300.0 lbf Delik Yoluyla

493811


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Tutma Gücü
    1334.5 N
  • Montaj Tipi
    Through Hole
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kulp Hareketi
    185
İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 200.0 lbf Delik Yoluyla

493789


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    63.8 mm
  • Tutma Gücü
    889.6 N
  • Montaj Tipi
    Through Hole
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 700.0 lbf Delik Yoluyla

493793


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    167.5 mm
  • Tutma Gücü
    3113.8 N
  • Montaj Tipi
    Through Hole
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 99.0 lbf Flanşlı

493788


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    68.0 mm
  • Tutma Gücü
    440.4 N
  • Montaj Tipi
    Flanged
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 700.0 lbf Flanşlı Çelik;PVC

493792


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    153.0 mm
  • Tutma Gücü
    3113.8 N
  • Montaj Tipi
    Flanged
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 99.0 lbf Flanşlı

493809


Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    67.6 mm
  • Tutma Gücü
    440.4 N
  • Montaj Tipi
    Flanged
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 200.0 lbf Delik Yoluyla

493810


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    229.0 mm
  • Tutma Gücü
    889.6 N
  • Montaj Tipi
    Through Hole
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 300.0 lbf Flanşlı Çelik;PVC

493790


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    139.8 mm
  • Tutma Gücü
    1334.5 N
  • Montaj Tipi
    Flanged
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Taban Malzemesi
    Stainless Steel
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN 304 Stainless Steel

1472832


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    148.0 mm
  • Tutma Gücü
    350.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN 304 Stainless Steel

1472828


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    123.0 mm
  • Tutma Gücü
    250.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Steel

1472825


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    168.5 mm
  • Tutma Gücü
    900.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN 304 Stainless Steel

1472833


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    168.5 mm
  • Tutma Gücü
    900.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Steel

1472826


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    212.0 mm
  • Tutma Gücü
    1800.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Steel

1472824


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    148.0 mm
  • Tutma Gücü
    350.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN 304 Stainless Steel

1472827


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    79.5 mm
  • Tutma Gücü
    150.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Steel

10349823


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    122.0 mm
  • Tutma Gücü
    300.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Steel

10349847


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Tutma Gücü
    150.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Steel

10349854


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.0 mm
  • Tutma Gücü
    200.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Steel

10349861


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Tutma Gücü
    800.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Steel

10349885


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    313.0 mm
  • Tutma Gücü
    2600.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    Push Pull
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking