Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.
Series Code :SR5448
Seri Kodu: SR5448
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Kilitleme Mekanizması | Montaj Tipi | Azami Tespit Kuvveti | Piston Hareketi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818,1198 TL - 818,1198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 991,1834 TL - 991,1834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
304 Stainless Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 1.372,933 TL - 1.372,933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Steel
 
 | 
 
Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 2.740,5228 TL - 2.740,5228 TL | 34 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 763,2578 TL - 763,2578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 1.431,1156 TL - 1.431,1156 TL | 28 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 1.235,7883 TL - 1.235,7883 TL | 47 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 1.253,8961 TL - 1.253,8961 TL | 26 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 3.940,0951 TL - 3.940,0951 TL | 13 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 652,1801 TL - 652,1801 TL | 10 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 947,8432 TL - 947,8432 TL | 8 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 | 
 | 
||
| 1.255,9738 TL - 1.255,9738 TL | 60 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Front Mount
 
 | 
 
3.40 kN
 
3.40 kN
 
 | 
 | 
||
| 137,4417 TL - 137,4417 TL | 200 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 
0.50 kN
 
0.50 kN
 
 | 
 | 
||
| 1.019,978 TL - 1.019,978 TL | 50 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 
5.90 kN
 
5.90 kN
 
 | 
 | 
||
| 341,6747 TL - 341,6747 TL | 300 Stokta | 
 
304 Stainless Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 
0.50 kN
 
0.50 kN
 
 | 
 | 
||
| 396,8888 TL - 396,8888 TL | 1556 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Front Mount
 
 | 
 | 
 | 
||
| 1.302,8762 TL - 1.302,8762 TL | 60 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 
10.80 kN
 
10.80 kN
 
 | 
 | 
||
| 1.871,6417 TL - 1.871,6417 TL | 50 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 
6.90 kN
 
6.90 kN
 
 | 
 | 
||
| 522,7534 TL - 522,7534 TL | 731 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 
1.33 kN
 
1.33 kN
 
 | 
 | 
||
| 363,9384 TL - 363,9384 TL | 80 Stokta | 
 
Steel
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flanşlı
 
 | 
 
1.30 kN
 
1.30 kN
 
 | 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin