These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu LED Tipi (Hepsi) | Toplam Çap | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 12000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 20340 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 2080 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 14000 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 64254 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 17731 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2562 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 1669338 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 7140 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 95 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 41538 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2051 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 361933 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin